Temperatur sensorer med display
TN2415
TN-050KLBM12-MFRKG/US/ /V
Temperatur sensorer med display
TN2415
TN-050KLBM12-MFRKG/US/ /V
- Meget stort temperaturevalueringsområde
- Med koblingsudgang, analogs signal og IO-Link
- Intuitiv og brugervenlig styring med 3 trykknapper
- Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
- Tydeligt synlige LED’er til visning af skiftestatus
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 | ||
Installationslængde EL [mm] | 50 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) |
Medie | væsker og gasser |
Trykbestandig [bar] | 300 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 1 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10 |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Fabriksindstilling | -50...150 °C | ||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Analog startpunkt |
|
||
Analog slutpunkt |
|
||
I step af |
|
Opløsning på switchudgang [K] | 0,1 |
---|---|
Opløsning analog output [K] | Strømudgang: MS / 4096; Spændingsudgang: MS / 3561 |
Opløsning på display [K] | 0,1 |
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Præcision på analog udgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Display nøjagtighed [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Temperaturkoefficient [% af udsving / 10 K] | 0,1; (Ved afvigelse fra referencebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (iht. DIN EN 60751) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed; strøm/spænding udgang |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 207 | ||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 232,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 45 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 |
Installationslængde EL [mm] | 50 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|