temperatur stik til hygiejniske applikationer
TP2001
TP-CDC-AFZVG/US/
temperatur stik til hygiejniske applikationer
TP2001
TP-CDC-AFZVG/US/
- Til signalevaluering fra temperatursensorer og modstandstermometre
- Ideelt til krævende kontrolopgaver takket være en høj opløsning
- Hygienisk rustfrit stål hus med status LED
- Stort temperaturmålingsområde
- Analoge og switch udgange samt IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | for Pt100- og Pt1000-målesensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 2 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal; IO-Link; switch signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | ikke fastlåst |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Fabriksindstilling | -10...150 °C | ||
Opløsning analog output [K] | 0,017; (MS: -10...150 °C) |
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision på analog udgang [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; eller ± (0,067 % MS) |
---|---|
Præcisions IO-Link [K] | ± 0,05 |
Temperatur koefficient analog output [% af udsving / 10 K] | < 0,1 |
Temperatur koefficient IO-Link [% af udsving / 10 K] | < 0,06 |
Reaktionstid
Max. måling/display cyklus [ms] | 350 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | skalering af den analoge udgang; kalibreringsjustering; hysterese / vindue; koblings logik; simulerings tilstand |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1.3 |
IO-Link opløsning temperatur [K] | 0,01 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 53,85 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | LED: PA; Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tætningsmateriale | FKM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt |
---|