- Produkter
- TR2432
Evalueringsenhed med display for PT100/PT1000 temperatur sensorer
TR2432
TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V
Evalueringsenhed med display for PT100/PT1000 temperatur sensorer
TR2432
TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V
- Bredt temperaturevalueringsområde
- Med programmerbar koblingsudgang og skalerbar analog udgang
- Intuitiv, brugervenlig betjening
- Lokal visning af aktuelle temperaturværdier
- Automatisk genkendelse af tilsluttet sensortype
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: TR2439 Produktsammenligning: TR2432 / TR2439 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 udvendig gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | for Pt100- og Pt1000-målesensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 1 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (Responstid analog udgang: 384 ms) |
Max. belastning [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (Responstid analog udgang: 384 ms) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Analog startpunkt |
|
||
Analog slutpunkt |
|
||
I step af |
|
Opløsning på switchudgang [K] | 0,1 |
---|---|
Opløsning analog output [K] | 0,1 |
Opløsning på display [K] | 0,1 |
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [K] | ± 0,3 |
---|---|
Præcision på analog udgang [K] | ± 0,3 |
Display nøjagtighed [K] | ± 0,3 |
Temperaturdrift pr. 10 K [K] | 0,1 |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | 130 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.0 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 207 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 231,2 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4301 / 304); EPDM/X; PC; PBT; FKM |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 udvendig gevind |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|