Temperatur kabel sensor med procestilslutning
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
Temperatur kabel sensor med procestilslutning
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
- Præcis temperaturmåling i beholdere, tanke og rør
- Til tilslutning til en evalueringsenhed
- Nem procestilpasning via klemmefitting eller beskyttelsesrør
- Meget stort temperaturmålingsområde
- Simpel og 100 % forseglet tilslutning via M12-stik
Produktegenskaber
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Procestilslutning | Ø 6 mm | ||
Installationslængde EL [mm] | 150; (medie temperaturer < 200 °C: 200) |
Applikation
Måleelement | 1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) |
---|---|
Medie | væsker og gasser |
Minimum installationsdybde [mm] | 15 |
Elektriske Data
Kapslingsklasse | III |
---|
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 12 / 34; (iht. DIN EN 60751) |
---|
Omgivende forhold
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 11415,5 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 282,9 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 6 |
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Procestilslutning | Ø 6 mm |
Sensordiameter [mm] | 6 |
Installationslængde EL [mm] | 150; (medie temperaturer < 200 °C: 200) |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 10 m, PTFE; temperatur resistent op til 250 °C |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |