Temperatur kabel sensor med indskruningssensor
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
Temperatur kabel sensor med indskruningssensor
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
- Præcis temperaturmåling på maskinoverflader
- Til tilslutning til en evalueringsenhed
- Kompakt hus til installation hvor pladsen er begrænset
- Stor præcision i hele temperatur måleområdet
- Simpel og 100 % forseglet tilslutning via M12-stik
Produktegenskaber
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Procestilslutning | gevind tilslutning M6 udvendig gevind |
Applikation
Special funktion | afskærmet ledning |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) |
Montering | kontaktsensor til faste emner |
Elektriske Data
Kapslingsklasse | III |
---|
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 3 / 9; (iht. DIN EN 60751) |
---|
Omgivende forhold
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 9927 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 148 |
---|---|
Kapsling | indskruningssensor |
Dimensioner [mm] | M6 / L = 26 |
Gevind betegnelse | M6 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Procestilslutning | gevind tilslutning M6 udvendig gevind |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, afskærmet |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet |