Temperatur kabel sensor med bolt-on sensor
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Temperatur kabel sensor med bolt-on sensor
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Præcis temperaturmåling på maskinoverflader
- Til anvendelser i EX områder
- Kompakt hus til installation hvor pladsen er begrænset
- Stor præcision i hele temperatur måleområdet
Produktegenskaber
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Procestilslutning | bolt-on sensor 10 x 18 x 48 mm |
Applikation
Måleelement | 1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) |
---|---|
Montering | kontaktsensor til faste emner |
Elektriske Data
Kapslingsklasse | III |
---|
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Bemærk om måleområde |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 18 / 42 |
---|
Omgivende forhold
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning |
|
---|---|
|
|
MTTF [År] | 14269,4 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 234,5 |
---|---|
Kapsling | bolt-on sensor |
Dimensioner [mm] | 10 x 18 x 48 |
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Procestilslutning | bolt-on sensor 10 x 18 x 48 mm |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 5 m, Silikone |
---|