Temperatur kabel sensor med bolt-on sensor
TSM601
TSM040K2PCXX/US/
Temperatur kabel sensor med bolt-on sensor
TSM601
TSM040K2PCXX/US/
- Clamp-on løsninger reducerer indstallationsomkostninger og indsats
- Hygienisk design med passende beskyttelsesklasse til rengøringsprocesser
- Hurtig reaktionstid og høj målenøjagtighed for et klart procesoverblik
- Ideel procesmonitorering tilsikrer gennemsigtighed
Produktegenskaber
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Procestilslutning | bolt-on sensor DN40 ( Ø 38...45 mm) |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) |
Montering | kontaktsensor til faste emner; clamp-on løsning |
Elektriske Data
Kapslingsklasse | III |
---|
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (omgivelses temperaturens indflydelse på nøjagtigheden: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (referenceværdier for vand i bevægelse : (> 0,4 m/s)) |
---|
Omgivende forhold
Kapslingsklasse | IP 69K |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 140,9 |
---|---|
Kapsling | Overflade temperaturprobe |
Dimensioner [mm] | 87 x 84 x 45 |
Materiale | Spændebånd: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kapsling: PPSU; pakning: FKM |
Procestilslutning | bolt-on sensor DN40 ( Ø 38...45 mm) |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|