Temperatursensor med IO-Link
TV7105
TV7-025CLER14-QFRVG/US
Temperatursensor med IO-Link
TV7105
TV7-025CLER14-QFRVG/US
- Stor præcision i hele temperatur måleområdet
- Særligt god responsdynamik og meget kort forsinkelsestid ved tænding
- Robust hus i rustfrit stål med yderst høj trykbestandighed
- To programmerbare koblingsudgange
- Kontinuerlig overføring af proces værdier via IO-Link
- Brugervenlig kommunikation og parametrering via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|---|
Måleområde [°C] | -50...150 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 |
Installationslængde EL [mm] | 25 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) | ||
Medie | væsker og gasser | ||
Trykbestandig [bar] | 400 | ||
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 1 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [°C] | -50...150 |
---|---|
Set punkt SP [°C] | -49,8...150 |
Reset punkt rP [°C] | -50...149,8 |
I step af [°C] | 0,1 |
Opløsning på switchudgang [K] | 0,1 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [K] | ± 0,3 |
---|---|
Temperaturdrift pr. 10 K [K] | 0,1 **) |
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (iht. DIN EN 60751) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 | |||
Kapslingsklasse | IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 542,6 | ||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 71,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 35 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 |
Sensordiameter [mm] | 6 |
Installationslængde EL [mm] | 25 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|