Infrarød temperatursensor
TW2003
TW-030KLBM30-KFDKG/US
Infrarød temperatursensor
TW2003
TW-030KLBM30-KFDKG/US
- Pålidelig, berøringsfri temperaturmåling af genstande i et lavere og mellem temperaturområde
- Velegnet til mange forskellige applikationer som f.eks. afkølings eller afristnings applikationer
- Intuitiv indstilling af analoge udgange og koblingsudgange via trykknap
- Tydeligt synligt display til visning af aktuel temperatur
- Robust hus og ridsebestandig præcisions lense
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Applikation
Applikation | asfalt; belagt metal; flydende medier; glas; gummi; træ; Keramik; kunststof; lak; fødevare produkter; papir; tekstil |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 1 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Indgange
Testindgang | Type 3 (IEC 61131-2) |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Bølgelængde område [µm] | 8...14 |
---|
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Analog startpunkt |
|
||
Analog slutpunkt |
|
||
I step af |
|
Opløsning på switchudgang [K] | 0,5 |
---|---|
Opløsning analog output [K] | 0,2; (+ 0.03 % af det indstillede måleområde) |
Opløsning på display [K] | 0,5 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [K] | < ± 1 %; (af målte værdi, min. 2 K (udstråling = 1, T = 23 °C)) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [K] | 1 |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | 100 |
---|
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | programmeringstaster |
---|---|
Parameter indstillingsmuligheder | Analogområde; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Peakhold; emmision; Simulation funktion |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 16 | ||||
Processdata binær | 1 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,6 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...65 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...80 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (ikke kondenserende) |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 88,4 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 410,2 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 | |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 | |
Materiale | Gevindbøsning: rustfri stål (1.4305 / 303); polyester | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|