Infrarød temperatursensor
TW7011
TW-008CODM30-QFPKG/US
Infrarød temperatursensor
TW7011
TW-008CODM30-QFPKG/US
- Pålidelig registrering af genstande uden kontakt ved meget høje temperaturer
- Til anvendelser i stål- og glasindustrien
- Intuitiv indstilling af skiftetemperaturen via trykknap og display
- Skiftepunkterne i de to koblingsudgange kan indstilles uafhængigt
- Med fiberoptik og målehovede til brug hvor pladsen er begrænset
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Applikation
Applikation | hærdnings temperaturer; grafit; Keramik; metaller; smedning; sintring; varme behandling; valsning |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...34 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 30; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Indgange
Testindgang | Test funktion aktivved U (test) > 9 V |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Bølgelængde område [µm] | 1...1,7 |
---|
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Fabriksindstilling | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
I step af |
|
Opløsning på switchudgang [K] | 10 |
---|---|
Opløsning på display [K] | 10 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [K] | < ± 1 %; (af måleområdet (grad af emission = 1 og T = 23 °C)) |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | 2 |
---|
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | programmeringstaster |
---|---|
Parameter indstillingsmuligheder | Hysterese; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...65 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...80 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (ikke kondenserende) |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 74,3 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 374 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 163 | |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 | |
Fiber forbindelse | ¼"-36UNS-2A | |
Materiale | Gevindbøsning: rustfri stål (1.4305 / 303); polyester | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12 |
---|