Ultrasonisk sensor
UGR502
UGA01600FOKG/US
Ultrasonisk sensor
UGR502
UGA01600FOKG/US
- Meget stort registreringsområde
- Intuitiv indstilling af registreringsområde via trykknap
- Tydeligt synlig LED der viser skiftestatus og ekko
- Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
- Registrering uden kontakt uafhængigt af objektets farve, gennemsigtighed eller overfladeegenskaber
Produktegenskaber
Kapsling | gevindtype |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 55 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 0,3 |
Konverter frekvens [kHz] | 230 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Elektrisk design | NPN |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | < 1600; (Emne: 200 x 200 mm) |
---|---|
Åbningsvinkel cylindrisk [°] | 15; (±2) |
Nøjagtighed / afvigelser
Temperatur kompencering | ja |
---|---|
Hysterese [%] | < 2 |
Tolerance, koblingspunkt [%] | -2...2 |
Gentagelsesnøjagtighed | 1 % |
Opløsning [mm] | 1 |
Henvisning | De indikerede værdier opnåes efter en opvarmningstid på min. 20 minutter |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 145 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 101 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; epoxy glas keramik |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-funktion | ja |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - stik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
responskurve
|
|
---|