Ultrasonisk sensor
UGT501
UGB00300O1OG/US
Ultrasonisk sensor
UGT501
UGB00300O1OG/US
- Særligt pladsbesparende design til brug hvor pladsen er begrænset
- Præcis lineær strømudgang
- Registrering uden kontakt uafhængigt af objektets farve, gennemsigtighed eller overfladeegenskaber
- Tydeligt synlig LED der viser skiftestatus og ekko
Produktegenskaber
Tasteafstand [mm] | 40...300; (Emne: 200 x 200 mm) |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 0,3 |
Konverter frekvens [kHz] | 300 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Indgange
Synkroniserings input | nej |
---|---|
Multiplex input | nej |
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 40...300; (Emne: 200 x 200 mm) |
---|---|
Blind zone [mm] | 40 |
Åbningsvinkel cylindrisk [°] | 15; (±2) |
Max. afvigelse fra 90° vinkel sensor/emne [°] | ± 4 |
Nøjagtighed / afvigelser
Temperatur kompencering | ja |
---|---|
Tolerance, koblingspunkt [%] | -5...5 |
Linearitetsfejl analog udgang [%] | < 1 |
Gentagelsesnøjagtighed | 1 % |
Opløsning [mm] | 2 |
Henvisning | De indikerede værdier opnåes efter en opvarmningstid på min. 20 minutter |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 450; (analog udgang) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 235 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 80,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; epoxy glas keramik |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|