Ultrasonisk sensor
UGT585
UGQ01200E2KG/US
Ultrasonisk sensor
UGT585
UGQ01200E2KG/US
- Robust rektangulært metalhus med M18-gevind på siden
- Særligt pladsbesparende design til brug hvor pladsen er begrænset
- Med programmerbar koblingsudgang og skalerbar analog udgang
- Registrering uden kontakt uafhængigt af objektets farve, gennemsigtighed eller overfladeegenskaber
- Intuitiv indstilling af registreringsområde via trykknap
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Tasteafstand [mm] | 80...1200; (Emne: 200 x 200 mm) |
Kapsling | rektangulær med M18 gevind |
Dimensioner [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 0,3 |
Konverter frekvens [kHz] | 200 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10 |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 3000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 80...1200; (Emne: 200 x 200 mm) |
---|---|
Blind zone [mm] | 80 |
Åbningsvinkel cylindrisk [°] | 14; (±2) |
Max. afvigelse fra 90° vinkel sensor/emne [°] | ± 4 |
Nøjagtighed / afvigelser
Temperatur kompencering | ja |
---|---|
Hysterese [%] | < 1 |
Tolerance, koblingspunkt [%] | -5...5 |
Linearitetsfejl analog udgang [%] | ≤ 1 |
Gentagelsesnøjagtighed | 1 % |
Opløsning [mm] | 3 |
Henvisning | De indikerede værdier opnåes efter en opvarmningstid på min. 20 minutter |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 450; (analog udgang) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 190 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 111,2 |
---|---|
Kapsling | rektangulær med M18 gevind |
Dimensioner [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | rustfri stål 1,4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; epoxy glas keramik |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-funktion | ja |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|