Ultrasonisk sensor
UIT503
UIA06000GOKG/IO-Link/US
Ultrasonisk sensor
UIT503
UIA06000GOKG/IO-Link/US
- Meget stort registreringsområde
- Intuitiv indstilling af registreringsområde via trykknap eller IO-Link
- Tydeligt synlig LED der viser skiftestatus og ekko
- Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
- Registrering uden kontakt uafhængigt af objektets farve, gennemsigtighed eller overfladeegenskaber
- Bredden af lydstrålen er justerbar med IO-Link
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Tasteafstand [mm] | 350...6000; (Emne: 400 x 400 mm) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 103,8 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 0,3 |
Konverter frekvens [kHz] | 75 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 350...6000; (Emne: 400 x 400 mm) |
---|---|
Blind zone [mm] | 350 |
Åbningsvinkel cylindrisk [°] | 15; (±2) |
Max. afvigelse fra 90° vinkel sensor/emne [°] | ± 4 |
Nøjagtighed / afvigelser
Temperatur kompencering | ja |
---|---|
Hysterese [%] | < 3 |
Tolerance, koblingspunkt [%] | -5...5 |
Gentagelsesnøjagtighed | 1 % |
Opløsning [mm] | 3 |
Henvisning | De indikerede værdier opnåes efter en opvarmningstid på min. 20 minutter |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; andet koblingspunkt ; Switch-on og Switch-off forsinkelse; Antal tilkoblinger; Teach-funktion; Light-on / Dark-on indstilling |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 106 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 245,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 103,8 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; epoxy glas keramik |
Tilspændingsmoment [Nm] | 100 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-funktion | ja |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|