Dykrør til temperatursensorer
UT0010
THERMOWELL, 10MMx200MM, 1/2NPT
Dykrør til temperatursensorer
UT0010
THERMOWELL, 10MMx200MM, 1/2NPT
- Effektiv, langvarig beskyttelse af temperatursensoren
- Beskyttelse mod aggressive medier og høje procestryk
- Nem udskiftning af temperatursensoren under drift
Applikation
Udførelse | til temperatursensorer EL = 200 mm |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 16 |
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 172 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 149,6 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4401 / 316) |
Sensor tilslutning | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Procestilslutning | 1/2" NPT |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|