Vibrations monitor med intuitiv indstilling af koblingspunkter
VKV021
VIBRATION MONITOR
Vibrations monitor med intuitiv indstilling af koblingspunkter
VKV021
VIBRATION MONITOR
- Pålidelig permanent overvågning af samlet vibration ifølge DIN ISO 10816
- Koblingsudgang med justerbart skiftepunkt og reaktionsforsinkelse
- Simpel skiftepunktsindstilling ved hjælp af to indstillingsringe, der giver optimal læsning
- Med analog strømudgang for vibrationshastighed
- Tydeligt synlige LED'er der viser skiftestatus og drift
Produktegenskaber
Måleområde vibration [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 10...1000 |
Applikation
Applikation | vibrations overvågning iht. DIN ISO 10816 |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Sensor type | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 2 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
Udgange
Udgangssignal | switch signal; analog signal |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 500 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde vibration [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 10...1000 |
Antal måleakser | 1 |
Nøjagtighed / afvigelser
Målefejl [% af slutværdi] | < ± 3 |
---|---|
Linearitetsafvigelse | 0,25 % |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 1...60 |
---|
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | Justeringsring |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 | |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
MTTF [År] | 510 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 113,5 |
---|---|
Monteringsmetode | M8 x 1,25 |
Materiale | PBT; PC; FKM; rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 15 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Med viser | ja | ||||
Betjeningselementer |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|