Produktegenskaber
Måleområde vibration [mm/s] |
0...500; (afhænger af vibrationsf rekvensen) |
Frekvensområde [Hz] |
2...1000 |
Måleprincip |
kapacitiv |
Applikation
Applikation |
vibrations Sensor iht. ISO 10816 |
Egen-test funktion |
ja |
Heartbeat funktion |
ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
9,6...30 DC; (eller via USB (digitale udgange ikke aktive)) |
Strømforbrug [mA] |
< 70 |
Kapslingsklasse |
III |
Beskyttet mod omvendt polaritet |
ja |
Sensor type |
Mikromekanisk accelerationssensor |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange |
3; (konfigurerbar) |
Antal inputs og outputs |
Antal analoge indgange: 1; Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
Indgange
Antal analoge indgange |
1 |
Analog indgang (strøm) [mA] |
4...20 |
Udgange
Udgangssignal |
switch signal; analog signal |
Antal digitale udgange |
2 |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] |
2 |
Minimum belastningsstrøm [mA] |
100 |
Antal analoge udgange |
1 |
Analog strømudgang [mA] |
4...22 |
Max. belastning [Ω] |
9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500 |
Fabriksindstilling |
Switch udgang: normally closed |
switch punkt pre-alarm: 2,8 mm/s |
switch punkt alarm: 4,5 mm/s |
Frekvensområde: 10...1000 Hz |
målemetode: RMS |
enhed: mm/s |
|
Kortslutningsbeskyttelse |
ja |
Overbelastningssikret |
ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde vibration [mm/s] |
0...500; (afhænger af vibrationsf rekvensen) |
Frekvensområde [Hz] |
2...1000 |
Måleprincip |
kapacitiv |
Antal måleakser |
1 |
Nøjagtighed / afvigelser
Målefejl [% af slutværdi] |
± 3% |
Interface
Kommunikationsinterface |
USB |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-30...60 |
Lagringstemperatur [°C] |
-30...85 |
Kapslingsklasse |
IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV kontaktafladning / 15 kV udladning i luft |
EN 61000-4-3 |
10 V/m 80...2000 MHz |
EN 61000-4-4 Burst |
4 kV kapacitiv koblingsprobe, jordet |
EN 61000-4-6 |
10 V 0,15...80 MHz |
EN 61000-6-4 |
Industrielle omgivelser |
|
Chokbestandig |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / n=1000 |
|
MTTF [År] |
148 |
Mekaniske data
Vægt [g] |
226,85 |
Monteringsmetode |
Monteringssæt M5 / M8 |
Dimensioner [mm] |
36 x 37,6 x 62,4 |
Materiale |
Kapsling: zinkstøbegods forniklet |
Tilspændingsmoment [Nm] |
7 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
Funktion |
6 x LED, grøn |
pre-alarm |
1 x LED, gul |
alarm |
1 x LED, rød |
måleværdier |
7-segment LED display, rød / gul / grøn 4-cifre |
|
Betjeningselementer |
|
Data memory
Historik-hukommelse |
ja |
Datalager type |
ring memory; FIFO |
Real-tids klokke |
ja; UTC, batteribufferet |
Lagerlokation |
intern |
Hukommelsesinterval |
5 min |
Memory size |
686774 data sæt |
Tilbehør
Leverings omfang |
fjederskive |
skrue |
adaptere: 1 x M8 x M5 |
|
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
|
Stik: 1 x M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - USB