Vibrationssensor
VSA201
VIBRATION SENSOR
Vibrationssensor
VSA201
VIBRATION SENSOR
- Til pålidelig vibrationsregistrering på maskiner og udstyr
- Skal forbindes til evaluerings enhed for vibrations sensorer
- Stort driftstemperaturinterval og høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene i krævende industrielle miljøer
- Kompakt og robust hus i rustfrit stål med høj mekanisk overbelastningsbeskyttelse
- Rigtig god gentagelsesnøjagtighed og lav linearitets afvigelse.
Produktegenskaber
Måleområde vibration [g] | -250...250 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1...6000 |
Måleprincip | kapacitiv |
Applikation
Udførelse | for tilslutning til ekstern diagnose elektronik VSE |
---|---|
Applikation | vibrations detektion |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Sensor type | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Udgange
Analog strømudgang [mA] | 0...10 |
---|---|
Max. belastning [Ω] | 300 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde vibration [g] | -250...250 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1...6000 |
Måleprincip | kapacitiv |
Følsomhed [µA/g] | 14,2 |
Antal måleakser | 1 |
Nøjagtighed / afvigelser
Linearitetsafvigelse | 5 % |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -30...125 | |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 3094 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 49 |
---|---|
Monteringsmetode | M8 x 1,25 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 8 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 250 m |