Diagnose elektronik for vibrationssensorer
VSE003
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Diagnose elektronik for vibrationssensorer
VSE003
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Til pålidelig vibrationsovervågning af maskiner og udstyr
- Tilstandsbaseret vedligeholdelse takket være overvågning af ubalance, rullende elementleje eller geartilstand
- Dynamiske input for simultan detektion af op til fire vibrations sensorer
- To koblingsudgange til for-alarm og hovedalarm
- Analoge input til overvågning af yderligere fysiske målinger
Produktegenskaber
Frekvensområde [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Kommunikationsinterface | Ethernet |
Applikation
Udførelse | parameterindstilling via PC software VES004 |
---|---|
Applikation | Kontinuert vibrations ovevågning |
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | 20 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC; (ved brug af IEPE indgang: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Strømforbrug [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Kapslingsklasse | III |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 8; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 2; Antal dynamiske indgange: 4; Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
Indgange
Total antal indgange | 6 |
---|---|
Antal analoge indgange | 2 |
Analog indgang (strøm) [mA] | 4...20 |
Opløsning analog input | 12 |
Antal dynamiske indgange | 4 |
Dynamisk input - signal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dynamisk input - opløsning [bit] | 16 |
Dynamisk input - frekvensområde [Hz] | 0,1...12000 |
Dynamisk indgang - prøveudtagningshastighed [kSamples] | 100 |
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2; (konfigurerbar) |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Antal analoge udgange | 1; (konfigurerbar) |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Frekvensområde [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|---|
Transmissions hastighed | 10 MBaud; 100 MBaud |
Protokol | TCP/IP |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | 0...70 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 89 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 327 |
---|---|
Kapsling | kunststofhus |
Monteringsmetode | skinne; (TH35/EN60715) |
Dimensioner [mm] | 100 x 25,4 x 103,4 |
Materiale | PA |
Data memory
Historik-hukommelse | ja |
---|---|
Datalager buffer | ja |
Datalager type | ring memory; FIFO |
Real-tids klokke | ja |
Lagerlokation | intern |
Hukommelsesinterval | min. 1 min |
Memory size | 881664 data sæt |
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Combicon: ; Max. Ledningslængde: 250 m |
---|