Vibrationssensor
VSM101
VIBRATION SENSOR
Vibrationssensor
VSM101
VIBRATION SENSOR
- For pålidelig vibrationsbestemmelse på maskiner og fabrikker i 3 måleakser (x, y og z)
- Skal forbindes til evaluerings enhed for vibrations sensorer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Kompakt og robust hus i rustfrit stål med høj mekanisk overbelastningsbeskyttelse
- Universal anvendelse takket være IEPE interface
Produktegenskaber
Måleområde vibration [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 0...4500 |
Måleprincip | kapacitiv |
Applikation
Special funktion | afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|
Elektriske Data
Biasspænding DC [V] | 11...16 |
---|---|
Drifts strøm [mA] | 4...6 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Sensor type | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Måle/indstillingsområde
Måleområde vibration [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 0...4500 |
Måleprincip | kapacitiv |
Max. tværgående følsomhed [%] | 5 |
Antal måleakser | 3 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Målefølsomhed | 100 mV/g |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | 2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 529 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 187,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monteringsmetode | monteringsskrue | ||||
Dimensioner [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 444) | ||||
Tilspændingsmoment [Nm] | 3,5 | ||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||
Egnet for kabelkæde |
|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 3 m, PUR, Ø 4,9 mm, afskærmet; Max. Ledningslængde: 250 m; Skærm (er tilsluttet huset); 5 x 0,14 mm² |