Vibrations sensor
VVB010
VIBRATION IO-LINK SWITCH
Vibrations sensor
VVB010
VIBRATION IO-LINK SWITCH
- Tilstandsbaseret vedligeholdelse takket være overvågning af ubalance, rullende elementleje eller geartilstand
- Stort driftstemperaturinterval og høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene i krævende industrielle miljøer
- pålidelig og kontinuerlig overvågning af karakteristiske værdier inkl. Rådata indsamling
- Integration i Industrielle Ethernet systemer uden styretavle og kompleks fortrådning
- Asynkron rå-data transmission (BLOB) samt integreret driftstime tæller
Produktegenskaber
Frekvensområde [Hz] | 2...10000 |
---|---|
Måleprincip | kapacitiv |
Måleområde vibration [mm/s] | 0...45 |
---|
Måleområde vibration |
|
---|
Applikation
Applikation | store maskiner, ydeevne > 300 kW, hastighed > 600 rpm |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Sensor type | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Udgangssignal | switch signal; IO-Link |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN; (konfigurerbar) |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Bemærk om setpunkt SP |
|
|
---|---|---|
Frekvensområde [Hz] | 2...10000 | |
Måleprincip | kapacitiv | |
Antal måleakser | 1 |
Måleområde vibration [mm/s] | 0...45 |
---|---|
Set punkt SP [mm/s] | 0,2...45 |
Reset punkt rP [mm/s] | 0...44,8 |
I trin på [mm/s] | 0,2 |
Måleområde vibration |
|
||
---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
I trin på |
|
Måleområde vibration | 1...50 |
---|---|
Set punkt SP | 2...50 |
Reset punkt rP | 1...49 |
I trin på | 1 |
Måleområde [°C] | -30...80 |
---|---|
Opløsning [°C] | 0,1 |
Set punkt SP [°C] | -28...80 |
Reset punkt rP [°C] | -30...78 |
I step af [°C] | 2 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
---|---|
Nøjagtighed [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Linearitetsafvigelse | 2 % |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | Software |
---|---|
Diagnose funktioner | selvtest |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
Profil | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||
Processdata analog | 10 | ||||||
Processdata binær | 2 | ||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,6 | ||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | filter for v-RMS, a-RMS, a-Peak; Hysterese; vindue; koblingspunkter; koblings logik | ||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||
MTTF [År] | 299 | ||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 116 |
---|---|
Monteringsmetode | gevind stift |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 8 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 20 m |