wireless vibrations sensor
VWV002
VIBRATION SENSOR WIRELESS
wireless vibrations sensor
VWV002
VIBRATION SENSOR WIRELESS
- Pålidelig og intermitterende overvågning af den samlede vibration iht. DIN ISO 10816
- Hurtig integration via batteri drift og radio kommunikation
- For kommunikation med en gateway for trådløse vibrations sensorer
- Intelligent mesh radio netværk op til gateway
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Måleområde vibration [g] | -16...16 |
---|---|
Måleområde vibration [mm/s] | 0...25 |
Frekvensområde [Hz] | 10...1000 |
Applikation
Applikation | vibrations Sensor iht. ISO 10816 | |
---|---|---|
Radio godkendelse for | USA; Canada; EU/RED; Australien; Brasillien | |
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 3,6 DC; (lithium thionyl chloride batteri; batteri levetid: > 4 år batteri kan ikke udskiftes) |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Sensor type | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Måle/indstillingsområde
Måleområde vibration [g] | -16...16 |
---|---|
Måleområde vibration [mm/s] | 0...25 |
Frekvensområde [Hz] | 10...1000 |
Antal måleakser | 3 |
Måleområde [°C] | -30...80 |
---|---|
Opløsning [°C] | 0,1 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed | ≤ 10 % |
---|---|
Linearitetsafvigelse | ≤ 10 % |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | MQTT |
---|
Interface
Frekvens område | 2,4 GHz ISM |
---|---|
Rækkevidde | < 25 m |
Sikkerheds standard | AES-128 |
Protokol | proprietær |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...80 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 | |
Kapslingsklasse | IP 68 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 169,3 |
---|---|
Monteringsmetode | gevind stift; (M8) |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); polyethylen |
Tilspændingsmoment [Nm] | 8 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|