Sikkerheds wirenødstop
ZB0051
Rope Switch DH LED 24V DC
Sikkerheds wirenødstop
ZB0051
Rope Switch DH LED 24V DC
- Pålidelig beskyttelse af store farlige områder
- Til brug på transportbånd
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
- Nem justering af rebstramning
- Indbygning i AS-i-netværk
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 500 |
Udgange
Elektrisk design | snap-action kontakt; max. Forsynings spænding: 240 V; skifte kapacitet: 720 VA; termisk strøm: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Udgangsfunktion |
|
||||
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Kontakt belastnings evne | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktiv belastning) | ||||
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
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
Vægt [g] | 1536,5 | ||
---|---|---|---|
Materiale | Kapsling: Trykstøbt aluminium gul; skifte kontakt: sølv-belagt | ||
Information om levetid |
|
||
Monterings position | nogen | ||
Reb længde | 125 m; (pr side) | ||
Aktiveringskraft [N] | < 125; (tilspændings kraft: 130 N) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | 10 A; hurtig virkende (flink) |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...2,5 mm² |
---|