RFID tag
ZH4033
HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces
RFID tag
ZH4033
HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memory size [bit] | 16384 |
Hukommelsestype | FRAM |
Chip type | MB89R118C |
Antal datablocks | 256 |
Block størrelse [Byte] | 8 |
RFID standard | ISO 15693 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...125 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 8,6 |
---|---|
Monteringsmetode | montering på metal og ikke-metal materiale; (skrue fastgørelse ; klæbning på en flade) |
Dimensioner [mm] | Ø 22 / L = 20,5 |
Materiale | Stål; PA 6 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 5 stk. |
---|
Yderligere informationer
Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 12 |
ANT420 / DTI420 | 10 |
ANT421 / DTI421 | 17 |
ANT430 / DTI430 | 15 |
ANT431 / DTI431 | 18 |
ANT515 / DTI515 / DTI515 | 10 |
ANT513 / DTI513 / DTI513 | 22 |