• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. ZH4119

Forbindelseskabel med stik

ZH4119

ASTGH120MSS0010K12

Forbindelseskabel med stik

ZH4119

ASTGH120MSS0010K12

Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter; afskærmet ledning
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 30 AC/DC
Kapslingsklasse II
Max strømbelastning total [A] 1,5
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -30...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -5...80
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 618,6
Dimensioner [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materiale TPU
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber zink, forniklet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 10 m, PUR, sort, Ø 6,5 mm, afskærmet; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: TPU; Låsning: zink, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,4 Nm