Position sensor for rising stem valves
ZZ0214
SET IX5010+E11900
Position sensor for rising stem valves
ZZ0214
SET IX5010+E11900
- Position feedback til enkelt og dobbelt ventilsæde og membranventiler
- Koblingsudgange som frit kan vælges: ventil åben / lukket, sædeløft
- Erstatter tre opfangning af binær puls
- Opløsning på 0,2 mm på tværs af hele måleområdet
- Programmering af ventilpositioner med trykknapper
Produktegenskaber
Dimensioner [mm] | 65 x 43 x 110 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (kun i forbindelse med indbygning i et ventilhoved der giver tilstrækkelig beskyttelse mod mekanisk beskadigelse af sensorer) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 491 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 65 x 43 x 110 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|