Evalueringssystem til kølevandsovervågning i styretavle
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
Evalueringssystem til kølevandsovervågning i styretavle
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
- Til brug i robotter til punktsvejsningssystemer i bilindustrien
- Pålidelig registrering af tabte spidser, sprængte rør og lækage i kølesystemet
- Med flowmåler for at registrere mængden af kølevand
- Tryksensor til genkendelse af et pludseligt trykfald
- Med sugeenhed til kølevand i tilfælde af fejl
Produktegenskaber
Procestilslutning | M22 x 1,5 |
---|
Procestilslutning | gevind tilslutning R 1/2 |
---|
Måleområde [l/min] | 0,1...25 |
---|
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | industrielle applikationer / fabriksautomation; Kølevands styring; Kølevands udvinding | |||||||
Montering | tilslutning til rørledning via adapter; Slangetilslutning | |||||||
Måleparemetre | flow; temperatur; tryk; totaliser | |||||||
Regulering | manual | |||||||
Medie | Ledende væsker; vandbaserede medier; glycol opløsninger | |||||||
Medietemperatur [°C] | -10...70 | |||||||
Trykbestandig [bar] | 10 | |||||||
Ekspansions cylinder [ml] | 99,75 | |||||||
Komponenter |
|
Udgange
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; IO-Link (konfigurerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [bar] | 0...10 |
---|
Måleområde [l/min] | 0,1...25 |
---|
Måleområde [°C] | -20...80 |
---|
Reaktionstid
Risikotid (Reaktions tid ved sikkerheds relaterede fejl) [ms] | 500 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67; (sensorer) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 8702,8 |
---|---|
Monteringsmetode | med monteringsplade |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; rødgods (2.1096.01) |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; PTFE |
Procestilslutning | M22 x 1,5 |
---|
Procestilslutning | gevind tilslutning R 1/2 |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 4 x M12; Kontakter: guldbelagt |