Produktegenskaber
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 Indvendigt gevind |
---|
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 Indvendigt gevind |
---|
Måleområde [l/min] | 0,1...25 |
---|
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | industrielle applikationer / fabriksautomation; Kølevands styring | |||||
Montering | tilslutning til rørledning via adapter; Slangetilslutning | |||||
Måleparemetre | flow; temperatur; tryk; totaliser | |||||
Regulering | manual | |||||
Medie | Ledende væsker; vandbaserede medier; glycol opløsninger | |||||
Medietemperatur [°C] | -10...70 | |||||
Trykbestandig [bar] | 10 | |||||
Komponenter |
|
Udgange
Udgangssignal | switch signal; analog signal; Pulsudgang; IO-Link (konfigurerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [bar] | -1...10 |
---|
Måleområde [l/min] | 0,1...25 |
---|
Måleområde [°C] | -20...80 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67; (sensorer) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 3388,5 |
---|---|
Monteringsmetode | Montagebeslag |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; rødgods (2.1096.01) |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; Keramik |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 Indvendigt gevind |
---|
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 Indvendigt gevind |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 3 x M12; Kontakter: guldbelagt |