Positioner til industrielle ventiler
ZZ0688
SMART POSITIONER min 3 bar
Positioner til industrielle ventiler
ZZ0688
SMART POSITIONER min 3 bar
- Komplet positionerings sæt til præcis placering af ventil klapper og kugleventiler
- Automatisk Teach-In funktion for hurtig opsætning
- Reduceret fortrådning takket være direkte kontrol af ventilen
- Selv-diagnostiserende for slid, blokering eller aflejringer
Applikation
Applikation | velegnet til dobbeltvirkende cylindre |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Unterstützte Masterportklasse | B |
Mekaniske data
Vægt [g] | 943,6 |
---|---|
Operationelt trykområde [bar] | 2,5...8 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|