Produktegenskaber
Kommunikationsinterface |
Ethernet; USB |
Dimensioner [mm] |
339,1 x 160,5 x 47,7 |
Applikation
Applikation |
For programmeret edge device med UHF port løsnings software |
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
20...32 DC |
Nominel spænding DC [V] |
24 |
Optaget effekt [W] |
32 |
Polaritetsbeskyttelse |
ja |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder |
CODESYS 3.5 |
PLC funktion iht. IEC 61131-3 |
ja |
Interface
Kommunikationsinterface |
Ethernet; USB |
Antal Ethernet interfaces |
2 |
Antal USB interfaces |
2 |
Ethernet
Transmission standard |
10Base-T; 100Base-TX |
Transmissions hastighed |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Stik type |
M12 |
Protokol |
TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP |
USB
Transmissions hastighed |
< 480 MBit/s |
Stik type |
M12 |
Version |
USB 2.0 |
Bemærk omkring interface |
Udgangsstrøms-begrænsning: 1,5 A |
Udgangsstrøm ialt: 1,5 A |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-30...65 |
Bemærk omgivelsestemperatur |
2000 m: -30...65 °C |
3000 m: -30...60 °C |
Temperaturen på hoved printkortet må ikke overstige 85 °C. |
for yderligere information venligst se betjeningsmanualen |
|
Lagringstemperatur [°C] |
-35...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] |
90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] |
3000 |
Kapslingsklasse |
IP 65 |
Forureningsgrad |
2 |
Mekaniske data
Vægt [g] |
2294,75 |
Monteringsmetode |
på- / indbygning |
Dimensioner [mm] |
339,1 x 160,5 x 47,7 |
Materiale |
Kapsling: Trykstøbt aluminium pulverlakeret; Display: glas kemisk hærdet og anti-reflektiv |
Display / Betjeningsenhed
Display |
Status- LED |
LED, multi-colour Programmerbar |
|
Display opløsning |
1280 x 480 |
Display type |
farve display med touch funktion |
Display størrelse |
12,3" 8:3 |
Display baggrundsbelysning |
LED |
Farve dybde |
24 Bit |
Klarhed [cd/m²] |
> 1000 |
Kontrast forhold |
1000:1 |
Hardware
Processor |
ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
Arbejds hukommelse |
1 GByte RAM |
Masse lagring |
8 GByte Flash |
Flytbar lagring |
USB interface |
Data memory
Real-tids klokke |
ja; UTC, batteribufferet |
Tilbehør
Nødvendig tilbehør |
Forbindelseskabel med stik: AMP - M12, E70450 |
forbindelseskabel med åben kabel ende: AMP, E70451 |
|
Elektrisk tilslutning - Ethernet
|
Stik: 2 x M12; kodning: D |
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
Elektrisk tilslutning - USB
|
Stik: 2 x M12; kodning: B |