radar rækkevidde sensor
R2D100
R2DAAF6KG/US/IO-Link
radar rækkevidde sensor
R2D100
R2DAAF6KG/US/IO-Link
- Lange rækkevidder og bredt temperatur område
- Pålidelig målinger selv i nedbør, tåge, støv og snavs
- Simultan bestemmelse af afstand og hastighed
- Forskellige drifts tilstande kan indstilles i overensstemmelse med den pågældende applikation
- Intuitiv opsætning og visualisering af målte data ved hjælp af ifm Vision Assistant software
Apparatets anvendelsesområde afhænger af den anvendte grundfrekvens og det land, det anvendes i. Du finder en oversigt i brugsanvisningen og her
Produktegenskaber
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 80 x 80 x 45 |
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Applikation
Radio godkendelse for | EU/RED; United Kingdom | |
---|---|---|
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; (iht. SELV/PELV ; energi-begrænsede kredsløb iht. IEC/UL 61010-1 3rd ed. cl. 9.4) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 300; (Gennemsnitsværdi: 150 mA) |
Optaget effekt [W] | 21; (maximum) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 1000 |
Arbejdsfrekvens [GHz] |
|
|
---|---|---|
Mean power spectral density EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Mean radiated power EIRP [dBm] |
|
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 3 |
---|
Indgange
Indgange |
|
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Udgangssignal |
|
||||
Kortslutningsbeskyttelse | ja | ||||
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis | ||||
Overbelastningssikret | ja |
Analog strømudgang [mA] | 4...20, inverterbar; (skalerbar) |
---|---|
Max. belastning [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10, inverterbar; (skalerbar) |
Min. last [Ω] | 2000 |
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Registreringsområde
Rækkevidde [m] | 0,1...50; (baseret på E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Åbningsvinkel cylindrisk [°] |
|
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m] | 0,1...50; (se diagram:) |
---|---|
Målefrekvens [Hz] | 20 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | 5; (parametrerbar) |
---|---|
Temperatur koefficient analog output [% af udsving / 10 K] | ± 0,1 |
Gentagelsesnøjagtighed analogt output [% af måleområdet] |
|
|
---|---|---|
Linearitetsfejl analog udgang [% af måleområdet] |
|
|
Præcision på analog udgang [% af måleområdet] |
|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | kun via IO-Link |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller; antal trigger events; intern temperatur; ROI indstilling; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||||||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (med monterede stik eller beskyttelseshætte) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slag-modstandsdygtighed |
|
||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||||
Elektrisk beskyttelse |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 53 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 402,05 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materiale | Kapsling: PA; radom (beskyttelseshætte): PEI; pakning: HNBR |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
registreringsområde
|
|
---|
Yderligere informationer
Betjeningstilstand | standard | Lang rækkevidde, høj hastighed |
max. Afstand | 0,1...20 m | 0,25...30 m |
afstands opløsning | 100 mm | 360 mm |
vandret vinkelopløsning (azimuth ) | 10 ° | 10 ° |
afstands nøjagtighed | ± 5 mm | ± 15 mm |
max. Hastighed | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
hastigheds opløsning | ± 0,25 m/s | ± 0,38 m/s |
hastigheds nøjagtighed | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Koblingsfrekvens | 20 Hz | 20 Hz |
Afstand | baseret på E23013 |
opløsning | for detektion af to emner af samme størrelse |
nøjagtighed | for et stærkt, punkt-formet emne |