You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

OEE - Overall Equipment Effectiveness (det samlede anlægs effektivitet)

Guldstandarden til måling af fremstillingsproduktiviteten.

Det samlede anlægs effektivitet (Overall Equipment Effectiveness (OEE)) informerer om graden af et anlægs merværdi. Dette område indeholder ofte et fantastisk potentiale for optimering, som f.eks. optimering af produktionsanlægs effektivitet og minimering af nedetider. At bestemme denne indikator er en kompliceret, individuel proces, der skal skræddersys til hver virksomhed.

Hvad inkluderer OEE?

Der tages højde for tre faktorer: tilgængeligheden, effektfaktoren og kvalitetsfaktoren. Målet er at øge værdiskabelsen og undgå affald. For at give disse værdier noget indhold er en omfattende dataanalyse nødvendig. Der anvendes ofte speciel software til indsamling og analyse af data.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.
Tilgængelighed Effektfaktor Kvalitetsfaktor
  • Uplanlagte fejl (maskinfejl)
  • Planlagte stop (vedligeholdelse og udskiftning af værktøjer)
  • 100 % tilgængelighed betyder, at processen kører i hele den planlagte produktionstid
  • Tomgangsstop
  • Langsomme produktionscyklusser
  • 100 % ydeevne betyder, at processen kører med maksimumshastighed
  • Kasserede produkter under produktionen
  • Opstartsfejl (nedsat udbytte)
  • 100 % kvalitet betyder, at hver produceret del er brugbar

Hvordan beregnes OEE?

  • Typiske producenter opnår en OEE på 60 til 65 %.
  • Producenter i verdensklasse opnår en OEE på 85 %.
  • En OEE-værdi på 100 % betyder, at processen altid kører med maksimumshastighed i den planlagte produktionstid, og at alle producerede dele er brugbare.

Hvordan kan jeg øge min OEE?

Tilgængelighed:
Undgå uplanlagte nedetider. IO-Link overfører alle vedligeholdelsesrelaterede data direkte og digitalt fra systemet til IT-niveauet. Vi tilbyder dig alle de komponenter, du har brug for til effektiv overvågning af dine maskiners sundhedstilstand: produkter, der spænder fra sensoren til netværksinfrastrukturen og videre til software – alt fra en enkelt kilde.
Ydeevne:
Transparens medfører effektivitet. Jo mere omfattende du overvåger dit anlægs værdier, jo mere effektivt kan du vedligeholde dit anlægs ydeevne på et højt niveau og permanent producere høj kvalitet og store mængder. Vi tilbyder dig alle de nødvendige komponenter til at forenkle dialogen med dit anlæg, som f.eks. sensorer med høj præcision, digital dataoverførsel uden konverteringstab via IO-Link og kraftig software.
Kvalitet:
Selv små afvigelser fra målprocessen kan reducere kvaliteten af den mad, der produceres. I værste fald vil værdifulde råmaterialer og producerede partier gå tabt. Vi tilbyder dig sammenhængende løsninger til permanent, langvarig analyse af alle kritiske værdier i din produktionsproces. På denne måde kan du være sikker på, at dine produkter altid lever op til de høje kvalitetsstandarder.
Digitalisering fra sensor til cloud:
Central bearbejdning af decentraliseret information. Vi tilbyder dig løsninger, der kan hjælpe dig med at samle sensorinformationer fra anlæg, forbehandle dem og overføre dem til cloud-systemer med henblik på central og kollaborativ evaluering – selv uden mellemliggende styreenheder og pc'er, alt sammen uden behov for direkte forbindelse til virksomhedens netværk. Sørg for at sikre din fødevareproduktion takket være intelligente alarmer og transparente data, der er tilgængelige når som helst og hvor som helst.
Sporbarhed:
Automatiseringsløsninger kan også hjælpe med at garantere fødevaresikkerhed i den logistiske proces. Ved hjælp af unikke koder kan råmaterialer som frugt, grøntsager og korn spores tilbage fra høst til slutkunde. Gennemsigtige forsyningskæder garanterer den påkrævede kvalitet og øger ligeledes kundens tillid til produkterne.