- moneo: IIoT platform
- Use cases
Hvordan moneo RTM forbedrer niveauovervågning i et kalibreringsanlæg
Niveauovervågning på koldt- og varmtvandstanke
Kalibreringen af flowsensorer finder sted i kalibreringsanlægget hos ifm prover gmbh.
For at sikre maksimal målepræcision sendes der både varmt og koldt vand gennem sensorerne. De målte værdier anvendes til kalibrering.
Den oprindelige situation: visuel inspektion af vandniveauet
Hidtil vurderede ifm prover gmbh niveauet i vandtankene dagligt ved hjælp af visuel inspektion foretaget af medarbejderne. Der var ingen visualisering af den aktuelle vandmængde eller en grænseværdiovervågning med alarmfunktion. Som et resultat af dette blev kalibreringsprocessen gentagne gange sat i stå i tilfælde af utilstrækkelige vandmængder, der ville medføre nedetider og dermed forøgede omkostninger. På grund af manglende dataregistrering var der ingen gennemsigtighed i forbindelse med genopfyldningsprocesserne. Det var heller ikke muligt at fastlægge vedligeholdelseskravene og planlægge dem i rette tid.
Projektets mål: implementering af en effektiv genopfyldningsproces
For at undgå ikke-planlagte nedetider i fremtiden skulle der implementeres permanent, softwareunderstøttet niveauovervågning. Dette skulle informere personalet i rette tid om lave vandniveauer eller vedligeholdelseskrav vha. advarsels- og alarmsignaler.
Implementeringen: niveauovervågning med moneo RTM
Takket være den eksisterende IT-struktur blev moneo installeret på en central server hos ifm prover gmbh med henblik på at aktivere moneo RTM modulet. Niveausensorerne til tankovervågning er forbundet til en IO-Link master, der atter er forbundet med serveren via et internt VLAN.
Gode resultater indtil videre: fordelene ved niveauovervågning med moneo RTM
Niveauovervågning med moneo RTM har skabt en mere pålidelig og uforstyrret kalibreringsproces. Takket være den automatiske meddelelsesfunktion kan vandbehovet dækkes permanent, når det ligger under grænseværdien, og derved reduceres omkostningsfaktoren for kalibrering. Et andet resultat ved automatiseret niveauovervågning er den stabile sikring af en høj produktkvalitet baseret på konsistente, ideelle procesforhold.
Bundlinjen: Disse funktioner og serviceydelser fra moneo RTM skaber ekstra værdi inden for niveauovervågning
- Beregnede værdier: Sensorværdier kan konverteres til procesrelevante informationer ved hjælp af datamodellering
- Cockpitfunktioner: omfattende og individuel visualisering af alle sensorer i processen
- Detaljerede informationer om niveauer ved indsamling af sensorværdier
- Integreret alarmstyring: Hurtig reaktion på skiftende procesparametre
- Analyse: stigning af niveauer i overensstemmelse med kravene vha. målrettet evaluering af historiske data
- Identificering af grænseværdier, der er overskredet eller ikke opnået
Systemopsætning
- IO-Link master
- Kontinuerlig niveausensor (guided radar bølge)
Dashboard
moneo dashboardet giver et klart overblik
Dashboardet giver brugeren et overblik over de relevante procesværdier for kalibreringsanlægget.
- Aktuelt tankniveau i mm
- Aktuelt tankniveau i liter
- Manglende vandkvalitet i liter
- Trafiklysvisning for advarsels- og alarmværdierne for niveauet
Analyse
Via analysefunktionen kan brugeren analysere tankniveauet detaljeret. Niveauværdierne registreres permanent og kan også kontrolleres efter dage, uger eller måneder. Dette giver f.eks. mulighed for at drage konklusioner om lækager.
Opgaver og advarsler: styring af grænseværdier
For de to niveausensorers vedkommende defineres der værdier for de nederste og øverste alarmgrænser på basis af vedligeholdelseserfaringerne.
Beregnede værdier
De følgende værdier beregnes desuden baseret på niveauet.
Aktuelt tankniveau i liter
Da tankens areal er angivet til 0,24 m², kan påfyldningsmængden nemt afgøres vha. formlen "areal * niveau".
- Aktuelt tankniveau i mm
- Tankens areal
- Multiplikation af areal og niveau
- Volumen i liter som resultat af beregningen
Manglende vandkvalitet i liter
Da tankens maks. volumen er angivet til 72 liter og den aktuelle påfyldningsmængde allerede er beregnet, kan den manglende mængde nemt bestemmes via "maks. volumen - påfyldningsmængde".
- Aktuelt tankniveau i mm
- Tankens areal
- Multiplikation af areal og niveau
- Volumen i liter som resultat af beregningen