- moneo: IIoT platform
- Use cases
Kontinuerlig niveaumåling i tanke i et CIP-system med moneo RTM og radarsensorer
Niveauovervågning med radarsensorer
Måling af niveauer i lagertanke i en CIP-testfacilitet med radarsensorer og deres visualisering, overvågning og dokumentation med moneo RTM.
Oprindelig situation
Tankene overvåges ved hjælp af to endestopkontakter.
De rapporterer til styresystemet ved hjælp af et switchsignal
- om tanken er tom
- eller om tanken er fuld.
Niveauer ind imellem kan ikke detekteres.
Derfor kan det kun i et begrænset omfang detekteres, hvor meget af hvilket medium, der faktisk er tilgængeligt i dette øjeblik.
Projektets formål
Formålet med projektet er at sikre anlæggets tilgængelighed. Ved præcist at detektere rengøringsmidlets niveau i tankene informerer moneo operatøren i god tid om, hvornår der skal bestilles midler.
Overvågningssystemet skal implementeres uden at forstyrre CIP-systemets styring.
Dette realiseres med en kontinuerlig niveaumåling inkl. dataanalyse.
Implementering
Moneo RTM-softwaren er installeret centralt på en server.
Én radar-niveausensor af typen LW2720 blev installeret på hver af de 4 lagertanke.
Dataene fra radarsensorerne er forbundet med serveren via en IO-Link-master og et internt VLAN.
Efter sensorerne er installeret, skal kun referencehøjden indstilles. Dette kan gøre med følgende værktøjer, for eksempel:
- moneo configure (del af moneo, særskilt licens QMP020 kræves)
- moneo blue app (IO-Link Bluetooth-adapter EIO330 kræves også)
Referencehøjden anvendes til at definere nulpunktet og dermed referencepunktet for niveaumålingen.
Resultat
Organisering af behovsbaseret vedligeholdelse
Anlæggets tilgængelighed blev sikret ved hjælp af kontinuerlig niveaumåling og dataanalyse med moneo RTM. Det er sikret, at der er en tilstrækkelig mængde medium i tanken.
Dataindsamling og gennemsigtighed anvendes til at organisere rettidigt indkøb af påfyldningsmedier.
Ud over processtyring er yderligere procesanalyser og vurdering af forventede forbrugsmængder mulige ved hjælp af de historiske data.
Fjernadgang til data er en anden fordel ved moneo.
Dashboard
Her kan anvendelsesspecifikke dashboards hurtigt og nemt oprettes.
I dette tilfælde:
Oversigt over alle 4 tanke med det respektive, aktuelle niveau og volumen

- Niveau i meter
- Volumen i liter
Analyse
Via analysefunktionen kan brugeren analysere tankniveauet detaljeret. Disse data kan også blive vist i dage, uger og måneder (historiske data), fordi niveauværdierne registreres permanent.
- Empiriske værdier om medietilgængelighed.
- Vist her: Fastsættelse af tiden til tømning eller påfyldning.

- Niveau i meter
- Fastsættelse af tidsperioden for en tømmeproces
Indstillinger og regler: Administration af grænseværdier
Niveauet i tankene overvåges ved hjælp af statiske grænseværdier. Til dette formål er grænseværdier blevet defineret, der genererer en advarsel eller en alarm i moneo, hvis de overskrides eller ikke nås.

- moneo "alarmtype" (alarm/advarsel + overskredet/ikke nået)
- Grænseværdi for den respektive alarmtype
- Responsforsinkelse (opdateringscyklus = ca. 1 sekund)
Regler for behandling af tickets
Denne funktion kan bruges til nemt at definere, hvad der skal ske, efter at en advarsel eller alarm er blevet udløst, f.eks:
- E-mail meddelelse
- SAP integration
Til anvendelser, hvor regelmæssig genopfyldning er nødvendig, anbefales det at optimere genopfyldningsprocessen.
For eksempel ved at sende en e-mail meddelelse til en defineret modtagergruppe, der er ansvarlig for produktionsforsyningen, så snart det specificerede niveau i en tank ikke længere nås for at udløse genopfyldningsprocessen.
Beregnede værdier
Ud over niveausensorens procesværdi kan yderligere nyttige parametre fastsættes med de beregnede værdier i moneo.
I denne anvendelse er det f.eks. ikke kun niveauet, der har interesse, men også volumen.
Dette er stående tankcylindre. Til denne tankgeometri kan voluminen beregnes ved at bruge beregningen "bundområde ganget med højden".

Dataflow Modeler
- Aktuelt tankniveau i m
- Faktor for konvertering af datakildens enhed, her 0,001 = m
- Tankens bundområde i mm²
- Faktor for konvertering af outputtets enhed, her 1.000.000 = liter
- Skalering af enheden i mm
- Bundområde i mm² ganget med niveau i mm = volumen i mm³
- Skalering af output-enheden fra mm³ til liter (dm³)
- Volumen i liter som resultat af beregningen
Yderligere beregninger er mulige alt efter den specifikke anvendelse:
- Beregning af manglende mængde (tankens totale volumen - aktuel volumen)
- Skaleringsniveau i procent
- Addition af den samlede mængde (volumen tank 1 + volumen tank 2.....) til fastsættelse af den samlede mængde på lageret, f.eks. vin
Konfiguration med moneo configure
Hvis den pågældende moneo configure-licens er aktiveret, kan sensorparameterdataene læses og skrives i moneo. For at opsætte radar-niveausensoren er det nødvendigt at indstille referencehøjden. Dette kan ganske enkelt indtastes i det tilhørende parameterfelt og skrives til sensoren.

- Sensorens metadata (enhedsnavn, producent...)
- Sensorens parameterdata til konfiguration af sensoren
- Realtidsdata for de aktuelle procesværdier