- moneo: IIoT platform
- Use cases
Mængdebaseret vedligeholdelse af sliddele ved hjælp af moneo RTM
Optælling af stemplingsoperationer med en Siemens LOGO! mini-styreenhed
Under monteringen af tryksensorer ved en arbejdsstation stemples dele til tryksensorer med en automatisk stempelmaskine. Prægningsstemplet er særligt udsat for slid. Graden af slitage afhænger primært af antallet af forarbejdede emner.
Den oprindelige situation:
Inden moneo RTM blev introduceret, blev sliddelene serviceret og udskiftet i faste 4-ugers intervaller. Af og til brød stempelmaskinen sammen, fordi de relevante dele blev udskiftet for sent. Dette førte til yderligere omkostninger. I andre tilfælde kunne prægningsstemplet have været brugt i længere tid.
Projektets mål:
Målet var at implementere en ny vedligeholdelsesstrategi. I stedet for et fast 4-ugers vedligeholdelsesinterval, skulle prægningsstemplet udskiftes baseret på dets tilstand. En positionssensor og en mini-styreenhed blev brugt til at registrere og tælle antallet af stemplingsopgaver. Efter udskiftning skulle det være muligt at nulstille tælleren via et input.
Derudover skulle den aktuelle status visualiseres i moneo RTM, og vedligeholdelsesafdelingen skulle modtage en automatisk e-mailbesked (advarsel/alarm) når en defineret tællerværdi blev nået, der fortalte dem, at det var tid til at udskifte prægningsstemplet.
Implementering:
moneo installeres på en central server i den eksisterende It-infrastruktur fra ifm prover gmbh, og de krævede software-moduler, såsom moneo RTM, aktiveres.
Til registrering af stempelopgaverne blev en positionssensor (IQ2002) installeret. Den rammes, når maskinens skuffe lukkes.
De registrerede stemplingsopgaver tælles i en Siemens LOGO! mini-styreenhed. LOGO! styreenheden har to funktioner. Den første funktion er gradvist at øge tællingen, når en positiv kant registreres ved det tilsvarende input (I1). Den anden funktion er at muliggøre, at tælleren nulstilles til 0 ved at indstille et andet input (I2).
Det universelle data-interface LR Agent forbinder Siemens LOGO! mini-styreenheden med softwaren moneo RTM, der sikrer central registrering og visualisering af den aktuelle tællerværdi. Procesværdien læses cyklisk fra styreenheden og sendes til moneo RTM via ifm´s IoT-kerne. Brugeren kan så konfigurere grænseværdier og regler for opgaver, som vedligeholdelsespersonalet automatisk får besked om, når en tællerværdi overskrides.
Resultatet:
Ved at skifte til den nye vedligeholdelsesstrategi blev alle mål nået.
Bundlinjen:
moneo RTM har hjulpet med at optimere processer, eliminere nedetid og spare ressourcer.
Systemstruktur
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_01_systemubersicht.png?v=-2051341535)
- Positionssensor (IQ2002)
- Nøgledrevet kontakt til nulstilling af tæller
- Siemens LOGO! (6ED1052-1CC08-0BA1)
Dashboard
På dashboardet visualiseres anvendelsen via foruddefinerede visninger af instrumenter. Disse tegninger kan deles med alle moneo brugere. Brugere kan også nemt oprette deres egne dashboards ved hjælp af træk og slip. Her vises den aktuelle tællerværdi som et søjlediagram. Et trafiklysvisning viser den aktuelle status. Displayformatet for procesværdierne kan justeres individuelt inden for grænseværdi-området.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_02_dashboard.png?v=-2051339569)
- Aktuel tællerværdi som søjlediagram
- Trafiklysvisning for advarsels- og alarmværdierne
Opgaver og advarsler: administration af grænseværdier
Advarsels- og alarmgrænseværdierne indstilles via grænseværdier:
- Tællerværdi < 4,800 = ok
- Tællerværdi > 4.800 = advarsel
- Tællerværdi > 5.000 = alarm
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_03_threshold.png?v=-2051328472)
Styring af procesudløsende opgave (ticket) behandlingsforskrifter
Guiden til behandlingsforskrifter for procesudløsende opgave gør det nemt at definere handlinger, der skal udføres, når der opstår advarsler og alarmer. I dette tilfælde skal vedligeholdelse have besked om en nødvendig udskiftning, når en advarselsgrænseværdi udløses. Hvis prægningsstemplet ikke udskiftes, og tællerværdien ikke nulstilles inden for den definerede tidsperiode mellem advarsel og alarm, sendes endnu en e-mailbesked til de ansvarlige mennesker i produktionen, så snart alarmgrænseværdien nås.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_04_ticketprocessing.png?v=-2051326449)
- Definition af grænser (5) og datakilder (6)
- Definerer, hvilken forskrift, der anvendes
- Definerer advarslens eller alarmens vigtighed
- Definerer e-mailmodtagerne
- Definition af de relevante grænser
- Definition af de tilsvarende datakilder
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_05_mail.png?v=-2051331754)
Den e-mail, der er blevet genereret fra moneo indeholder allerede opgave-information:
- Påvirket datakilde
- Værdi, der blev overskredet eller ikke nået
- Opgave-prioritet (Ticket)
- Tidsstempel