- moneo: IIoT platform
- Use cases
Styreskabsovervågning med moneo RTM
Tilstandsovervågning af elektriske komponenter
I et styreskab beskyttes elektriske og elektroniske komponenter mod støv og vand samt mod elektromagnetiske og mekaniske påvirkninger, der kan føre til skader eller fejl. Overskudsvarme, produceret af komponenterne, og anlægs-relaterede temperaturudsving kan forårsage overophedning og øget fugt på grund af kondensering. Styreskabet monteres for hurtigt at kunne genskabe de ideelle forhold.
Hos ifm anvendes forskellige typer styreskabe. Denne case henviser til to typer - et styreskab med aktiv køling installeret indendørs og et styreskab installeret udendørs (sidstnævnte indeholder evaluerings-elektronikken til et medarbejder-belønningssystem, som er installeret i et cykelskur, og som registrerer det antal gange, en medarbejder cykler på arbejde).
Den oprindelige situation:
I det første tilfælde blev fejl i køleaggregatet kun opdaget ved et tilfælde, eller når en komponent fejlede og forårsagede, at systemet standsede.
I det andet tilfælde er komponenterne i styreskabet kun godkendt til et begrænset fugt- og temperaturområde. Sikker drift kan således kun garanteres ved overvågning af disse parametre. Værdier for temperatur eller relativ luftfugtighed, der overskrider grænserne, kan skade systemet.
Projektets mål:
En central teknisk overvågningsløsning skal implementeres for at sikre problemfri drift af komponenterne i styreskabene. En defineret gruppe af e-mailmodtagere skal automatisk have besked, når temperaturen kommer over eller under den fastsatte grænse. Derudover skal forskellen med indvendig og udvendig temperatur fastslås i en sammenlignende måling. Da en udvendig temperaturændring også betyder, at den indvendige temperatur ændres, hvilket ikke afspejler en fejlfunktion inden for de indstillede grænseværdier, kan den sammenlignende måling forebygge falske alarmer.
Målet er at undgå uplanlagt nedetid, udnytte energibesparelsespotentialer gennem optimeret køling og spare ressourcer.
Implementering:
På grund af den eksisterende IT-infrastruktur blev moneo installeret på en central server hos ifm prover gmbh med henblik på at aktivere moneo RTM modulet.
Til styreskabsovervågning LDH292 blev type IO-Link multisensorer fra ifm (temperatur + relativ luftfugtighed) installeret indvendig og udvendig (til måling af den udvendige temperatur). Dermed er det muligt at tage hensyn til effekterne af omgivende temperatur. Begge sensorer tilsluttes via en IoT IO-Link-master (fx AL1350 eller AL1950). Dataene hentes af det centrale moneo RTM-modul via IoT-porten på masteren hvert sekund.
Ud over temperaturen udsender LDH292 sensoren den relative luftfugtighed i % som en procesværdi, som også overvåges.
Grænseværdierne for denne anvendelse defineres i henhold til databladene for de enheder, der er installeret i styreskabet. Til alarmgrænseværdien tages der udgangspunkt i den enhed med det laveste temperaturområde:
- Styreskab med aktiv køling
Temperatur: 10...+50 °C
Relativ luftfugtighed: 20…60 %
- Udendørs styreskab
Temperatur: -10...+50 °C
Relativ luftfugtighed: 20…60 %
Resultatet:
Det korrekte driftsmiljø er garanteret, og det leverer forbedret maskin-oppetid. Komponenterne er nu beskyttet og nyder godt af en forlænget levetid. Energibesparelser opnås takket være optimeret køling og opvarmning.
Bundlinjen:
Kontinuerlig overvågning har medvirket til at nå de opsatte mål samt opnå større transparens. Systeminformation kan nu ses i detaljer på dashboardet. Dataregistrering muliggør avancerede analyser og yderligere optimeringer.
Ved hjælp af de indsamlede data kan yderligere besparelser og forbedringer gradvist opnås.
Dashboard
Relevant sensorinformation kan ses hurtigt og individuelt via dashboard-funktionen. Præ-konfigurerede instrumenter, såsom termometer eller kurvediagram hjælper med at visualisere aktuelle procesværdier. Grafik i standardformater (PNG, JPEG, GIF...) kan uploades direkte til dashboardet, og der kan sættes mærkater på vigtige dele. Brugere kan nemt navigere mellem forskellige dashboards ved hjælp af navigationsmarkørerne.
Indendørs styreskab:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-102/102_02_dashboard.png?v=-2051372734)
- Aktuel udendørs temperatur i °C
- Beregnet temperaturforskel i °C
- Aktuel temperatur inden i styreskabet i °C
Styreskab i ifm prover’s BikeHouse
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-102/102_03_dashboard.png?v=-2051361734)
- Aktuel udendørs temperatur i °C
- Aktuel status for BikeHouse
- Tekstmærkat
- Navigations-genstands-linkning til andre dashboards
Analyse
Med denne funktion kan historiske data analyseres. I begge use cases kan det for eksempel evalueres, hvor stor indflydelse den udvendige/omgivende temperatur har på temperaturen i styreskabet.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-102/102_04_analyse_aussen.png?v=-2051366255)
- Temperatur i styreskabet
- Udendørs temperatur
Denne analyse viser temperaturkurven over flere dage. Det kan ses, at den indvendige temperatur i høj grad afhænger af den udvendige temperatur.
Indstillinger og regler/grænseværdier
Denne funktion i moneo RTM tillader brugere at definere en individuel grænseværdi til hver procesværdi. I denne use case defineres et tilladt område for procesværdien. Hvis temperaturen eller fugtigheden falder eller stiger ud over de fastlagte grænseværdier, bliver en alarm udløst.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-102/102_05_grenzwerte.png?v=-2051363142)
- Grænseværdier for overvågning af luftfugtighed
- Grænseværdier for overvågning af temperatur
Styring af procesudløsende opgave (ticket) behandlingsforskrifter
Hvis en procesværdi overskrides eller ikke opnås, genereres en opgave automatisk. Behandlingsforskriften for opgaven hjælper med at definere yderligere processer, fx gruppen af modtagere, som vil få en ny opgave, hvis en anden alarm udløses. I vores to anvendelses eksempler informeres de ansvarlige mennesker i produktions- eller bygningstjeneste-afdelingen via e-mail om, at grænseværdien er blevet overskredet.
Beregnede værdier
Ved hjælp af funktionen beregnede værdier kan procesværdier behandles yderligere og bruges til beregninger. I begge anvendelses eksempler bruges funktionen til at beregne temperaturforskellen mellem den omgivende temperatur og temperaturen inden i styreskabet.
Temperaturforskellen [∆T]= omgivelsestemperatur [T2] - temperatur inden i styreskabet [T1]
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-102/102_06_calculated_values.png?v=-2051319703)
- Omgivelsestemperatur [T2]
- Temperatur inden i styreskabet [T1]
- Funktionsblok: subtraktion
- Temperaturforskel [∆T]