- moneo: IIoT platform
- Use cases
Forbrugsmåling via pulsudgange eller en S0 grænseflade ved hjælp af moneo RTM
Optimeret forbrug af energi gennem automatiseret måling af forbrug
Med en lille indsats, og uden at gribe ind i eksisterende systemer, kan forbrugsdata registreres og bruges til at optimere energiforbruget: På den ene side vises potentielle energibesparelser, på den anden side bliver det tydeligt, hvor der spildes energi.
Mange tællere eller sensorer har pulsudgange eller S0-grænseflader, som kan bruges til automatiseret måling af forbrug. Blandt andet har varmemålere, elmålere, vandmålere, flowsensorer og gasmålere S0-grænseflader.
Oprindelige situation:
Forbrugsmåling er almindelig praksis i mange industrisektorer i dag, men er ofte ikke automatiseret. Det betyder, at der ikke er nogen central vurdering af det individuelle forbrug, peakforbrug eller det samlede forbrug. Uden for arbejdstiden kan der forekomme yderligere utilsigtet forbrug, som ikke kan identificeres. Det er heller ikke muligt at identificere omkostningsdrivere i energiforbruget.
Projektets mål:
For at kunne vurdere, optimere og reducere omkostningerne ved det samlede energiforbrug er det en fordel med automatisk måling af forbruget.
- Centraliseret visualisering af alle forbrugsdata
- Analyse af forbruget
- Flere tællere kombineres til én samlet tæller
- Identifikation af energirelaterede omkostningsdrivere
- Forbrugsmåling uden for arbejdstid
- Identifikation af perioder med peakforbrug
Implementering:
Ud over de valgte målere eller sensorer, er følgende grundlæggende komponenter nødvendige, for at gennemføre et sådant projekt:
- IO-Link tællermodul (DP2302)
- IO-Link master (fx AL1350)
- 24V strømforsyning (eks. DN4011)
- M12 tilslutningskabel (e.g. EVC014)
- Tilslutningskabel med stik (e.g. EVC076)
Tællermodulet registrerer impulserne og lægger dem sammen. Denne tællerværdi overføres til IO-Link masteren via IO-Link og behandles derefter af moneo RTM.
Resultat:
Transparent energiforbrug takket være moneo RTM. Visualiseringen af det samlede forbrug gør det også muligt at identificere energislugere. Det sparer igen omkostninger og energi. Vurderingen af spidsbelastninger betyder større planlægning af sikkerheden.
Bundlinjen:
Sammenfattende er dette et effektivt bidrag til energiomstillingen, da energispild kan identificeres og undgås.
System topologi
Eksempel 1 - elmåler med S0 grænseflade
Eksempel 2 - varmemåler med S0 grænseflade
Eksempel 3 - flowsensor med pulssignal
Dashboard
Dashboardet giver et hurtigt overblik over alle forbrugsværdier. De forskellige elementer til visualisering giver en klar og overskuelig præsentation af de respektive forbrugsværdier. I det følgende eksempel illustreres dette ved hjælp af to elmålere, der måler forbruget på linje 1 og linje 2. Ved hjælp af funktionen Beregnede værdier blev det samlede forbrug bestemt, som kan vises yderligere:
- Linje 1 strømforbrug
- Linje 2 strømforbrug
- Samlet forbrug (linje 1 + 2)
Analyse
moneo gemmer data permanent i baggrunden. Dette gør det muligt at foretage en detaljeret analyse af forbrugsværdierne på et senere tidspunkt. Fleksible analyser giver brugerne mulighed for at sammenligne forskellige procesdata. Det er således let at identificere perioder med spidsbelastninger. Disse indsigter kan derefter bruges til optimering.
Beregnede værdier
IO-Link adapteren overfører de registrerede impulser til moneo systemet. Funktionen Beregnede værdier konverterer dem til umiddelbart anvendelige procesdata.
Eksempel 1: beregning af forbruget i kWh på grundlag af de talte pulsværdier
DP2302 har to tællere (hovedtæller og batch-tæller). Det maksimale tælleområde for hovedtælleren er 0 til 99.999.999. Hvis maksimumværdien overskrides, nulstilles den til nul, og batchtælleren øges med én. Dette gør det muligt at tælle værdier > 99.999.999.999. Batchtælleren skal indgå i beregningen. I dette eksempel svarer 1 puls til 1 Wh (watt time). Så kun med hovedtælleren er det muligt at tælle op til 99.999 kWh (= 99.999.999.999 impulser). Med batchtælleren kan tælleområdet øges med en faktor 9.999 (ca. 999 millioner kWh = 999 MWh).
Strømforbrug (kWh) = ((Batchtæller * 99,999,999) + hovedtæller) / 1,000
- Datakilde for hovedtæller
- Datakilde for batchtæller
- Konstant 99.999.999%
- Multiplikation af batchtælleren med den maksimale værdi af hovedtælleren
- Addition af batchtæller + hovedtæller
- Konstant til omregning af Wh til kWh
- Division af tællerens værdi med konstanten 1
- Samlet forbrug i kWh
Eksempel 2: sammenlægning af flere tællere for det samlede forbrug
- Datakilde tæller linje 1
- Datakilde tæller linje 2
- Addition af værdier (linje 1 + linje 2)
- Samlet forbrug i kWh