- moneo: IIoT platform
- Use cases
Vibrationsovervågning af ventilatorer i et udsugningssystem med moneo RTM
Visualisering og analyse af vibrationer i et udsugningssystem for at sikre luft- og proceskvalitet i produktionsmiljøet
I forskellige produktionsprocesser hos ifm prover gmbh garanterer og sikrer et udsugningsluftsystem permanent kvaliteten af produkterne, maskinens oppetid og høj luftkvalitet.
Ventilatorkapaciteten er derfor en relevant faktor i hele produktionsprocessen.
Den oprindelige situation: ingen permanent ventilatorovervågning
I begyndelsen af digitaliseringsprojektet var der ingen omfattende, kontinuerlig overvågning af ventilatortilstanden. I værst tænkelige tilfælde ville en fejl, der blev opdaget for sent, medføre komplet standsning for hele produktionsområdet, da en fejl i dette system ville have betydet, at produktkvaliteten ville blive reduceret pga. problemer med automatisk mærkning, bl.a. fordi fint støv ikke blev udsuget i tilstrækkelig høj grad.
- Produktkvaliteten ville blive reduceret, da der blandt andet ville være problemer med automatisk mærkning, da fint støv ikke fjernes tilstrækkeligt.
- Maskinfejl og nedetider opstår pga. overophedning, hvis spildvarme ikke ledes tilstrækkeligt bort.
Projektets mål: permanent sikring af produktionsprocessen
For at sikre produktkvaliteten permanent og undgå maskinnedetider og produktionstab, bør der implementeres permanent, softwareunderstøttet overvågning af ventilatorerne. Dette bør også gøre det muligt at gå væk fra ineffektive, tidsbaserede vedligeholdelsesintervaller til fordel for behovsorienteret, fleksibel og fremsynet vedligeholdelsesplanlægning.
Implementeringen: moneo RTM kombineret med IO-Link
På grund af den eksisterende IT infrastruktur hos ifm prover gmbh har man kunnet installere moneo direkte på den eksisterende hardware for at aktivere moneo RTM modulet. I tilfælde af utilstrækkelig systemkapacitet kunne softwarepakken alternativt været blevet gjort tilgængelig på moneo udstyr. moneo udstyr er IPC løsningen, hvis hardwarekomponenter og datakraft er skræddersyet præcist til softwaren. En IO-Link master er blevet forbundet til serveren via et internt VLAN. Via IO-Link masteren overføres data fra de tilsluttede vibrationssensorer til moneo verdenen.
De gode resultater: Fordele ved vibrationsovervågning med moneo RTM
Ved hjælp af den modulære IIoT platform moneo er ventilatorovervågning blevet mere effektiv og pålidelig. Takket være den tidlige registrering af begyndende beskadigelse af ventilatorerne kan man forhindre fejl i udsugningssystemet. Nødvendig vedligeholdelse kan desuden planlægges på en sådan måde, at anlæggets nedetider bliver begrænset til et minimum. Softwareunderstøttet vedligeholdelsesdokumentation gør det også nemt at opdage unormalt stort, tilbagevendende slid og indlede de passende foranstaltninger.
Bundlinjen: Disse funktioner og serviceydelser fra moneo RTM sikrer effektiv ventilatorovervågning
- Beregnede værdier: konvertering af sensorværdier til procesrelevante informationer vha. datamodellering
- Cockpitfunktioner: omfattende og individuel visualisering af alle sensorer i processen
- Detaljerede informationer om maskinstatus ved indsamling af sensorværdier
- Integreret alarmstyring: Hurtig reaktion på skiftende procesparametre
- Tidlig advarsel: Undgå ikke-planlagte nedetider takket være tidlig fejl detektion.
Systemopsætning
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/030_use_cases.png?v=-612028284)
- IO-Link vibrationssensor
- Temperatur sensor
- Hastighedssensor
- IO-Link master
Dashboard
Dashboardet leverer en oversigt til brugeren over de relevante procesværdier for blæserovervågning.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_01_schwingung_dashboard.png?v=-1998438888)
- Oversigt over vibrationskarakteristika v-Rms, a-Peak og a-Rms i et linjediagram
- Crest-faktor (forholdet a-Peak til a-Rms) til vurdering af lejetilstanden
- Trafiklysvisning af crest-faktoren (grøn = OK, gul = > 10, rød = > 12)
- Trafiklysvisning af temperaturværdien (grøn = OK, gul = > 50°C, rød = > 60°C)
- Aktuel overfladetemperatur for motoren
- Trafiklysvisning af hastigheden (grøn = OK, gul = > 3000 o/min, rød = > 3500 o/min)
- Aktuel hastighed for motoren
Analyse
Analysen giver mulighed for at tilgå de historiske data. I tilfælde af en advarsel eller alarm kan den status, der udløste meddelelsen, observeres direkte her.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_02_schwingung_analyse.png?v=-2002759621)
- Kurve over motorhastighed
- Tendens i motorhastighed
- Spidsværdi for VVB
Det kan fratrækkes fra analysen, at motoren ikke roterer, hvornår vibrationsspidsen forekommer, hvilket f.eks. kan indikere at det er en manuelt udløst fejl.
Opgaver og advarsler
Så snart en defineret grænseværdi er blevet overskredet eller ikke nået, oprettes der en advarsel for den tilsvarende procesværdi. Denne kan overtages og behandles af den ansvarlige medarbejder. Via kommentarfunktionen kan implementerede foranstaltninger og beskrivelser af løsninger dokumenteres med det samme.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_03_schwingung_ticket.png?v=-2002769887)
Beregnede værdier
Ved at bruge en skabelon til at beregne driftstimerne kan en driftstimetæller nemt sættes op vha. fem muligheder. I forbindelse med en ventilator kan motorens hastighed bruges som en målevariabel til optælling.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_04_schwingung_template_operation_hours.png?v=-2003519648)
- Navnet på driftstimemåleren for tydelig identifikation i topologien
- Anvendt datakilde til at tælle driftstimer
- Tærskelværdi til at definere, hvornår tælleren tæller op
- Forvalg af de aktuelle driftstimer
- Mulighed for at tælle bagud