- Produktnyheder
- Industriel kommunikation
- AS-i Safety at Work-modul
AS-i Safety at Work-modul
To sikre digitale indgange samt to standardudgange på samme adresse
- 2 sikre digitale indgange og 2 standardudgange
- Tilslutning af to sikre induktive sensorer med OSSD-udgange eller lysgitre til kun én AS-i-adresse
- Certificeret iht. EN 62061 / SIL2 og EN ISO 13849-1 / PL d
- Præcis, fleksibel og hurtig montering
- Forsyning af modulet fra AS-interface
Sikkert ClassicLine-modul
Med dette sikre indgangsmodul kan sikkerhedsorienterede komponenter uden integreret AS-interface forbindes med AS-i-Safety at Work-systemet.
Til komponenter uden AS-interface
Således kan der tilsluttes to induktive sensorer med 2-kanals-opbygning med elektroniske OSSD-udgange (f.eks. GG712S) eller lysgitter op til ydelsesniveau d iht. EN 13849-1 med et standardforbindelseskabel med 4 ledere til kun én AS-i-adresse. To integrerede udgange muliggør tilslutning af to aktuatorer, f.eks. signallamper eller relæer. Spændingsforsyningen af de sikre sensorer og af udgangene sker komplet fra AS-i.
Fortrin og fordele for kunden
Sikre sensorer med et strømforbrug under 200 mA kan anvendes på AC509S uden hjælpeenergi. Tilslutningen foretages kun via det gule AS-i-fladkabel.
AS-i-lynkobling
Lynkoblingsteknikken giver den højeste monteringssikkerhed og fleksibilitet. AS-i-fladkablet kan tilsluttes fra tre forskellige retninger.
Diagnose på stedet
LED'er viser ind- og udgangenes og kommunikationens status.
Sikkerhed
Det sikre AS-i-modul AC509S registrerer sikkerhedsrelevante koblingstilstande for to elektroniske kontakter med hver to selvtestende halvlederkoblingsudgange (OSSD). Modulet opfylder kravene op til SIL2 iht. EN 62061 og PL d iht. EN13849-1. Den integrerede kommunikationsovervågning afbryder signaludgangene i tilfælde af fejl.
Ibrugtagning
Modulet kan adresseres spændingsfrit før monteringen eller i monteret og ledningsforbundet tilstand via adresseringsbøsningen. Det kræver kun adresseringsenheden AC1154 og adresseringskablet E70213.