- Produktnyheder
- IO-Link
- IO-link-master med ekstra power
IO-link-master med ekstra power

Gennemsløjfning af strømstien med Daisy-Chain Power-ledningsføring
- 4 eller 8 IO-link-porte med fuld V1.1-funktionalitet
- Mulighed for gennemsløjfning af spændingsforsyningen
- Master og enheder kan konfigureres med softwaren LR DEVICE
- Industry-4.0-ready gennem LR AGENT EMBEDDED
- Spændingsforsyning via powerkabel, M12, T-kodet
Robuste feltbusmoduler med sikker forbindelse
De decentrale IO-link-mastere fungerer som gateway mellem intelligente IO-link-sensorer og feltbussen. De er også det bedste valg i de vanskeligste omgivelser: Materialerne og produktionsmetoderne er de samme som ved ifm-forbindelsesledningerne fra den velkendte produktrække EVC. ecolink-teknologien garanterer pålidelige, varigt tætte M12-forbindelser af tilslutningsledningerne.
Ekstra power
IO-link-masterne har to T-kodede M12-tilslutninger til spændingsforsyningen. Med denne såkaldte Daisy-Chain Power-ledningsføring kan strømstien nemt gennemsløjfes. 8-port-IO-link-masterens B-porte er egnede til direkte tilslutning af IO-link-aktuatorer, for eksempel en ventilø.
Fortrin og fordele for kunden
Konfigurering af sensorer med LR DEVICE
Den intuitive software finder alle IO-link-mastere i netværket og udarbejder en oversigt over hele anlægget. Desuden vises alle tilsluttede sensorer med de pågældende parametre. Dermed kan parameterindstillingen af alle sensorer i systemet gennemføres fra et centralt sted.
Nem sensortilslutning
Tilslutningen af sensorer og aktuatorer sker via standard-M12-tilslutningsledninger uden afskærmning. Der kan tilsluttes op til 4 eller 8 (afhængigt af udførelsen) IO-link-sensorer og forsynes med en sum på op til 3,6 A. Med tilbehøret EVC693 kan der tilføres yderligere hjælpeenergi til tilslutning af IO-link-aktuatorer. Ledningslængden kan være op til 20 m.
Direkte forbindelse til it
Den integrerede LR AGENT EMBEDDED sender efter ønske procesværdierne direkte via PLC til ERP-systemer. Denne yderligere kommunikationssti er parallelt med feltbussen til rådighed via buskablerne.
12 ampere på én M12-stikforbinder
Forsyningen af masteren og hjælpeenergien til aktuatorerne tilføres via T-kodede M12-stikforbindere. Energien kan ledes gennem masteren (daisy chain).