IO-link-master til det hygiejniske område
Ekstra til sikker anvendelse i vådområder i fødevareindustrien
- 4 eller 8 IO-link-porte med fuld V1.1-funktionalitet
- IP-69K-feltmodul til fødevareindustrien
- Master og enheder kan konfigureres med softwaren LR DEVICE
- Industry-4.0-ready gennem LR AGENT EMBEDDED
- Spændingsforsyning via standard-M12-sensorledning, A-kodet
Robuste feltbusmoduler til krævende applikationer
De decentrale IO-link-mastere fungerer som gateway mellem intelligente IO-link-sensorer og feltbussen. Det specielle husmateriale og den høje tæthed (IP 69K) muliggør anvendelse direkte i vådområder i fødevareindustrien. Materialerne og produktionsmetoderne er de samme som ved ifm-forbindelsesledningerne fra den velkendte produktrække EVF. ecolink-teknologien garanterer pålidelige, varigt tætte M12-forbindelser af tilslutningsledningerne. Materialer af høj kvalitet, der er specielt tilpasset til anvendelsen, og en intensiv overvågning under og efter produktionen garanterer de højeste kvalitetsstandarder.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1101-01.jpg?v=316052002)
Fortrin og fordele for kunden
Konfigurering af sensorer med LR DEVICE
Den intuitive software finder alle IO-link-mastere i netværket og udarbejder en oversigt over hele anlægget. Desuden vises alle tilsluttede sensorer med de pågældende parametre. Dermed kan parameterindstillingen af alle sensorer i systemet gennemføres fra et centralt sted.
Mastere til fødevareindustrien
På grund af de anvendte materialer og det innovative husdesign kan disse mastere for første gang også anvendes i hygiejneapplikationer.
Nem sensortilslutning
Tilslutningen af sensorer og aktuatorer sker via standard-M12-tilslutningsledninger uden afskærmning. Der kan tilsluttes op til 4 eller 8 (afhængigt af udførelsen) IO-link-sensorer og forsynes med en sum på op til 3,6 A. Ledningslængden kan være op til 20 m.
Sikre digitaliserede data
Sensorernes data overføres digitalt. I modsætning til analoge signaler kan kontaktmodstande og EMC-interferens her ikke forfalske signalerne.
Direkte forbindelse til it
Den integrerede LR AGENT EMBEDDED sender efter ønske procesværdierne direkte via PLC til ERP-systemer. Denne yderligere kommunikationssti er parallelt med feltbussen til rådighed via buskablerne.