ioControl – robust ind-/udgangsmodul
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-cr2050-01.jpg?v=316078883)
Modul til mobil anvendelse med integreret styring og høj kapslingsklasse
- Ind-/udgangsmodul til mobil anvendelse med høj kapslingsklasse og Deutsch-kompaktstik
- Kan anvendes som selvstændig lille styring, der kan programmeres frit via CODESYS
- Display- og tastaturinterface til parametrering
- Parametrerbar ind- / udgangsfunktion
- To CAN-interfaces med CANopen- og J1939-protokol
Decentralt ind-/udgangsmodul og lille styring i ét
ioControl er et decentralt ind-/udgangsmodul, som er forbundet med styringen via CAN-bus. Det monteres lidt væk fra styringen på maskindele længere væk, hvor der er eller kræves signaler. Den høje kapslingsklasse og det robuste hus muliggør udvendig montering direkte i det snavsede og tilsprøjtede område. Den enkle og sikre tilslutning af sensorer og aktuatorer foretages via Deutsch-stikforbindere, der er vidt udbredte inden for mobil automation. CAN-bussens netværksforbindelser udføres med fortilpassede drop-kabler. Ud over anvendelsen som parametrerbart ind-/udgangsmodul kan ioControl også anvendes som feltegnet lille styring. Til det formål er CODESYS til rådighed som programmeringssystem.