- Produktnyheder
- IO-Link
- Robuste IO-link-mastere
Robuste IO-link-mastere
Feltbusmoduler med sikker forbindelse til tilslutning til intelligente sensorer
- 4 eller 8 IO-link-porte med fuld V1.1-funktionalitet
- Profinet eller EtherNet/IP
- Master og enheder kan konfigureres med softwaren LR DEVICE
- Industry-4.0-ready gennem LR AGENT EMBEDDED
- Spændingsforsyning via standard-M12-sensorledning, A-kodet
Robuste feltbusmoduler med sikker forbindelse
De decentrale IO-link-master-moduler fungerer som gateway mellem intelligente IO-link-sensorer og feltbussen. De er også det bedste valg i de vanskeligste omgivelser: Materialerne og produktionsmetoderne er de samme som ved ifm-forbindelsesledningerne fra den velkendte produktrække EVC. ecolink-teknologien garanterer pålidelige, varigt tætte M12-forbindelser af tilslutningsledningerne.
Energibegrænsning for UL Class2-enheder
Mange sensorer kræver en energibegrænset forsyning med UL Class2-godkendelse. Den dermed forbundne begrænsning af energien sker som regel ved hjælp af en tilsvarende strømforsyning. Med IO-link-masterne i serien AL kan der nu også forsynes sensorer iht. UL Class2, uden anvendelse af en energibegrænset strømforsyning

Fortrin og fordele for kunden
Konfigurering af sensorer med LR DEVICE
Den intuitive software finder alle IO-link-mastere i netværket og udarbejder en oversigt over hele anlægget. Desuden vises alle tilsluttede sensorer med de pågældende parametre. Dermed kan parameterindstillingen af alle sensorer i systemet gennemføres fra et centralt sted.
Nem sensortilslutning
Tilslutningen af sensorer og aktuatorer sker via standard-M12-tilslutningsledninger uden afskærmning. Der kan tilsluttes op til 4 eller 8 (afhængigt af udførelsen) IO-link-sensorer og forsynes med en sum på op til 3,6 A. Med tilbehøret EVC693 kan der tilføres yderligere hjælpeenergi til tilslutning af IO-link-aktuatorer. Ledningslængden kan være op til 20 m.
Sikre digitaliserede data
Sensorernes data overføres digitalt. I modsætning til analoge signaler kan kontaktmodstande og EMC-interferens her ikke forfalske signalerne.
Direkte forbindelse til it
Den integrerede LR AGENT EMBEDDED sender efter ønske procesværdierne direkte via PLC til ERP-systemer. Denne yderligere kommunikationssti er parallelt med feltbussen til rådighed via buskablerne.