Små måleelektroder til magnetsensorer
Med store tasteafstande op til 55 mm og lette at montere
- Let monterbare måleelektroder takket være gevind eller forsænket hul
- Lettere montering på grund af variable aktiveringsretninger
- Kompakte måleelektroder med store tasteafstande op til 55 mm
- Forøget processikkerhed – skjult montering bag rustfrit stål mulig
- På trods af kraftige vibrationer giver den brede startkurve stabile signaler
Enkel løsning til vanskelige applikationer
I specielle applikationer opnår ifm-magnetsensorerne med de nye måleelektroder store tasteafstande, hvor andre teknologier når deres begrænsninger. I forbindelse med udfordrende applikationer kan fordelene ved kombinationen af magnetsensor og måleelektrode udnyttes til fulde.
Meget lidt plads til rådighed
Nye magneter i den lille type har selv med meget lidt plads i maskinen nemmere monteringsmuligheder på grund af forsænkede huller eller et gevind. Med de nye måleelektroder kan M12-sensorers rækkevidde fordobles, og samtidig er monteringen mere fleksibel og processikkerheden forøget på grund af mere fri plads mellem sensor og magnet.