Tryksensor med IO-link samt to koblingsudgange
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-pv7000-01.jpg?v=316103761)
Kontinuerlig overførsel af procesværdier og udvidede diagnosefunktioner i str. 19-hus
- To løsninger: Kontinuerlig overførsel af procesværdier via IO-link og 2 koblingsudgange
- Omfangsrige indstillingsmuligheder og udvidede diagnosefunktioner via IO-link
- Kompakt type (str. 19) med procestilslutning G 1/4
- Koblingspunktnøjagtighed < ± 0,5 %, gentagelsesnøjagtighed < ± 0,05 %
- Omkostningseffektiv og robust på grund af svejset hus i rustfrit stål
Miniaturisering til industrielle applikationer
Den nye tryksensor PV har en tyndfilmsmålecelle, som er svejset direkte sammen med procestilslutningen. Denne teknologi giver en høj nøjagtighed i et yderst kompakt hus med en diameter på kun 19 mm til et optimalt pris-/ydelses-forhold.
Anvendelsesområder
På grund af procestilslutningens opbygning uden pakninger kan sensorerne foruden i hydraulikapplikationer også anvendes i inerte gasser. Fordelagtig på det industrielle område er det lasermærkede hus. Dermed kan sensoren permanent identificeres – også under vanskelige omgivende forhold. En yderligere fordel er det integrerede IO-link-interface. Takket være IO-link overfører den nye tryksensor kontinuerligt procesværdier og andre vigtige data, som f.eks. en trykspidstæller. Desuden er de digitale måleresultater nøjagtigere, da der ikke opstår konverteringstab på grund af D/A-konvertere eller eksterne påvirkninger (f.eks. kabellængder).