Accelerationssensorer registrerer "maskinens sundhed"
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-vsp003_vsp001_vsp01a-2240x1260-01.jpg?v=-2064990222)
Piezoelektrisk accelerationssensor med IEPE-interface, robust konstruktion samt stort måleområde tilbyder effektiv vibrationsdiagnose
- Piezoelektrisk accelerationssensor type VSP med IEPE-interface
- Stort måleområde ± 50 g
- Robust udformning med IP 67 eller IP 68
- Fås også som version til eksplosionsfarlige områder, ATEX, IECEx
- For tilslutning til diagnoseelektronikken VSE
Accelerationssensorer til den effektive vibrationsdiagnose
Når det drejer sig om tilstandsovervågning af maskiner og anlæg (Condition Monitoring), spiller accelerationssignalet en vigtig rolle. I modsætning til andre fysiske størrelser som tryk og temperatur kan der ud fra accelerationssignalet fastsættes mange forskellige egenskaber, der henviser til forskellige symptomer (f.eks. ubalance, lejeskader, kavitation, crash). Beregningen og overvågningen af disse egenskaber sker i et eksternt modul, f.eks. ifm-diagnoseelektronikken type VSE eller andre apparater med en IEPE- (Integrated electronic piezoelectric) indgang. IEPE er et markedsbestemt interface til bl.a. accelerationssensorer og defineres via sensorens følsomhed, for det meste i mV/g (millivolt pr. g, g = tyngdeacceleration). Accelerationssensorerne af typen VSP er baseret på et piezoelektrisk måleprincip og er bestemt til den krævende industrielle anvendelse.