You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Halogen- og silikonefri Y-forbindelseskabler

Halogen- og silikonefri Y-forbindelseskabler

Y-fordeler til tilslutning af to sensorer eller med implementerede logiske operatorer AND eller OR til hygiejne- og vådområder

  • Halogen- og silikonefri
  • Konturmøtrik med højt grip sikrer tæt montage selv når den er manuelt fæstnet.
  • Mekanisk fast anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Permanent vibrationssikring med savtandskontur
  • Lysdioderne ses også tydeligt ved kraftigt lysindfald

ecolink M12 til hygiejne- og vådområderi fødevareindustrien
De fleste applikationer kræver særlige løsninger. Kun materialer af høj kvalitet, sikre produktionsprocesser og fejlfri montage fører i det lange løb til succes. Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af møtrikken. Monteringen og afmonteringen foretages i den forbindelse uden hjælpemidler. Den asymmetrisk virkende vibrationssikring holder omløbermøtrikken fast i dens position og garanterer dermed en optimal og permanent tætning. Materialer af høj kvalitet og specielt tilpasset anvendelsen samt en intensiv overvågning både under og efter produktionen garanterer den højeste kvalitetsstandard.