IO-link-master specielt til styreskabet
IO-link-master-modulerne til styreskabet anvendes som gateway mellem intelligente IO-link-sensorer og feltbussen.
- Adskillelse mellem automatons- og IT-net
- Industri-4.0-ready via ny IoT kerne
- 8 IO-link-porte med fuld V1.1-funktionalitet
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat eller TCP/IP JSON
- Master og device kan konfigureres med softwaren LR DEVICE
IO-link-master til automations- og IT-verdenen
IO-link-master-modulerne til styreskabet anvendes som gateway mellem intelligente IO-link-sensorer og feltbussen. Derudover kan de vigtigste oplysninger for de intelligente sensorer også sendes parallelt til IT-verdenen. Med en separat IoT-ethernet-forbindelseg kan IT-nettet opbygges helt adskilt fra automationsnettet. Sensoroplysningerne kommer via det etablerede TCP/IP-JSON-interface ind i IT-verdenen.
Fortrin og fordele for kunden
- Adskillelse mellem automations- og IT-net
Anlæggets oppetid er højeste prioritet. Automationsnettet må under ingen omstændigheder forstyrres af eksterne faktorer. Derfor findes der en separat IoT-ethernet-forbindelse på dette modul, som adskiller IT- og automationsnettet. Dermed kan sensorernes vigtigste oplysninger uden problemer sendes til IT- samt ERP-systemer.
- Konfiguration af sensorerne med LR DEVICE
Den intuitive software finder alle IO-link-mastere i netværket og udarbejder en oversigt over hele anlægget. Derudover vises alle tilsluttede sensorer med de pågældende parametre. Dermed kan der foretages en parameterindstilling af alle sensorer i systemet fra centralt sted.
- Enkel sensortilslutning
Tilslutningen af sensorer og aktuatorer sker via standard-M12-tilslutningskabler uden afskærmning. Tilslutningskablerne fastgøres blot ved hjælp af et aftageligt COMBICON-stik på IO-link-master. Der kan tilsluttes op til 8 IO-link-sensorer med et samlet strømforbrug op til 3,6 A. Ledningslængden kan være op til 20 m.
- Pålidelige digitaliserede data
Sensorernes data overføres digitalt. I modsætning til analoge signaler kan kontaktmodstande og EMC-interferens ikke ødelægge signalerne.