IO-link-master til automations- og IT-verdenen
Robuste IO-link-master-moduler til tilslutning af sensorer ved PLC og IT-verdenen til kølemiddel- og levnedsmiddel-områder
- Industri-4.0-ready via ny IoT kerne
- Adskillelse mellem automations- og IT-net
- 4 eller 8 IO-link-porte med fuld V1.1-funktionalitet
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat eller TCP/IP JSON
- Master og device kan konfigureres med softwaren moneo configure
IO-link-master til automations- og IT-verdenen
De decentrale IO-link-master-moduler anvendes som gateway mellem intelligente IO-link-sensorer og feltbussen. Derudover kan de vigtigste oplysninger for de intelligente sensorer også sendes parallelt til IT-verdenen. Med en separat IoT-ethernet-tilslutning kan IT-nettet opbygges helt adskilt fra automationsnettet. Sensoroplysningerne kommer via det etablerede TCP/IP-JSON-interface ind i IT-verdenen.
Robuste feltbusmoduler til krævende applikationer
Det specielle husmateriale og den høje tæthed (IP 67 eller IP 69K) muliggør anvendelse i kølemiddel-applikationer eller direkte i vådområder indenfor levnedsmiddelindustrien. ecolink-teknologien garanterer pålidelige, varigt tætte M12-forbindelser af tilslutningsledningerne.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-master_al-2240x1260-01px.jpg?v=-2064704261)
Fortrin og fordele for kunden
- Adskillelse mellem automations- og IT-net
Anlæggets oppetid er højeste prioritet. Automationsnettet må under ingen omstændigheder forstyrres af eksterne faktorer. Derfor findes der en separat IoT-ethernet-tilslutning på dette modul, som adskiller IT- og automationsnettet. Dermed kan sensorernes vigtigste oplysninger uden problemer sendes til IT- samt ERP-systemer.
- Konfiguration af sensorerne med moneo configure
Den intuitive software finder alle IO-link-mastere i netværket og udarbejder en oversigt over hele anlægget. Derudover vises alle tilsluttede sensorer med de pågældende parametre. Dermed kan der foretages en parameterindstilling af alle sensorer i systemet fra centralt sted.
- Enkel sensortilslutning
Tilslutningen af sensorer og aktuatorer sker via standard-M12-forbindelseskabler uden afskærmning. Der kan tilsluttes op til 4 eller 8 (afhængigt af udførelsen) IO-link-sensorer med et samlet strømforbrug op til 3,6 A. Med tilbehøret EVC693 eller EVF693 kan der tilføres yderligere hjælpeenergi for tilslutning af IO-link-aktuatorer. Ledningslængden kan være op til 20 m.