• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Kompakte omdrejningstalssensorer med ATEX-godkendelse og IO-link

Omdrejningstalsovervågning i robust, kompakt metalhus med integreret evalueringselektronik, ATEX-godkendelse og IO-link

  • Mange funktioner på grund af IO-link, men kan også anvendes i SIO-modus
  • Robust metalhus M30: der kræves ingen ekstra slagbeskyttelse
  • ATEX-godkendelse gruppe II, kategori 3D
  • Kan planmonteres
  • Enhed med stikforbindelse og 24 V DC-forsyningsspænding

Kompakt omdrejningstalsovervågning med IO-link
Ved disse omdrejningstalssensorer er evalueringselektronikken allerede integreret i sensorhuset. Det muliggør en billig og let overvågning, der er let at realisere, både af roterende og lineære bevægelser med hensyn til overskridelse eller underskridelse af den nominelle værdi. Indstillingen af grænseværdien, hvor omdrejningstallet kobler udgangen, sker via potentiometer eller IO-link.

Nyt: Sensor med M12-stikforbindelse og ATEX-godkendelse
Disse nye sensorer udmærker sig i forhold til forgængerne ved et robust metalhus til planmontering. Desuden fås der en speciel variant med ATEX-godkendelse, som ikke kræver nogen ekstra beskyttelse mod slag.

Anvendelsesområder
Især inden for transportteknikområdet er der mange forskellige anvendelsesmuligheder for de kompakte omdrejningstalssensorer, for eksempel til overvågning af transportbånd eller kop-elevatorer. Her anvendes de typisk til overvågning af underskridelse af nominelle værdier, blokering eller stilstand.

Funktioner via IO-link
Omdrejningstalssensorerne indeholder den komplette omdrejningstalsovervågning. Det digitale setpunkt indstilles via multi-turn potentiometer eller IO-link. Via IO-link udlæses ekstra værdier, f.eks. det aktuelle omdrejningstal eller det digitale setpunkt. Parametre som startkortslutningstid kan fjernindstilles via IO-link. Derudover tillader IO-link aktiveringen af "Vindues-modus". To setpunkter, der kan indstilles uafhængigt af hinanden, øger dermed anvendelsen. Også teach-in kan fjernindstilles via IO-link. Ønskes mere transparens i anlægget, er der mulighed for dette ved brug af ifm-SMARTOBSERVER. Det er selvfølgelig også muligt at anvende IO-link- sensoren i SIO-modus. Altså som ganske almindelig sensor med digital ind- eller udgang.

Funktionsmåde
Den integrerede induktive sensor får tilført energi af forbikørende knaster eller andre knastafbrydere. Analysen beregner ud fra tidsafstanden mellem energitilførslerne periodevarigheden respektive frekvensen (omdrejningstal faktisk værdi) og sammenligner den med det indstillede setpunkt (nominel værdi). Udgangen er aktiv under opstartsperioden og når omdrejningstallet er større end den indstillede koblingsværdi. En lysdiode signalerer underskridelsen af hastigheden og frakoblingen af udgangen.